Publier vos produits
Grifería Grival Sevilla
Corona

Grifería Grival Sevilla

Traduit par Google,

Le robinet Sevilla a un revêtement non toxique, vous offre une plus grande durabilité et un système d'ouverture à 90°. Il résiste à la corrosion, au pelage et à la décoloration par l'eau.
Il intègre également un système d'aération qui génère un jet d'eau pétillant agréable au toucher. Avec une finition brillante, donnant l'apparence d'un matériau en acier.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CV5020001
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud