Publier vos produits
Lava Manos Razionale Con Des
Corona

Lava Manos Razionale Con Des

Traduit par Google,
Découvrez notre vasque vasque carrée, avec trou de trop-plein intégré et bouchon chromé. Il a un design avant-gardiste qui fera de votre salle de bain un espace moderne et exclusif, qui s'inspire des formes droites et cubiques. \nIl s'agit d'un vase carré disponible en blanc et en os. Il possède un trou de trop-plein intégré avec un capuchon chromé et un évier simple avec des trous insinués, ce qui permet l'installation de robinets à commande unique ou d'un ensemble avec un bec moyen de 4" ou 8". \nIl a une taille ajustable pour une grande variété de comptoirs (dimensions 46,5 x 47 x 14,5 cm). Comprend un drain à poussoir avec une finition chromée et un design exclusif Corona High.

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud