Le problème
L'installation d'un écran pare-pluie et d'un lattis séparément nécessite des fixations supplémentaires et augmente les coûts de main-d'œuvre. Le treillis métallique présente un risque pour la sécurité des travailleurs lors de l'installation en raison du métal tranchant. L'installation d'un revêtement absorbant sur un revêtement à base de bois peut entraîner des dommages causés par l'humidité au mur.
La solution
Le DELTA ® -DRY & LATH est un produit 2 en 1 qui combine la technologie éprouvée de l'écran pare-pluie DELTA ® -DRY avec une latte en fibre de verre innovante pour un système complet de contrôle de l'humidité et de lattes en une seule étape. En combinant ces deux composants critiques en un seul, une étape entière est éliminée du processus de construction. DELTA ® -DRY & LATH élimine le besoin d'une latte métallique, offrant une manipulation plus facile et plus sûre pour l'installateur. Le verre résistant aux alcalis n'est pas affecté par les produits chimiques et ne se corrode pas.
L'humidité solaire est arrêtée avant qu'elle ne puisse causer des dommages. Dans le même temps, DELTA ® -DRY & LATH permet également à toute humidité accidentelle provenant de l'intérieur du mur de sécher vers l'extérieur.
DELTA ® -DRY & LATH est extrêmement durable et protégera le bâtiment des dommages causés par l'humidité pendant longtemps.
détails du produit
Écran pare-pluie ventilé avec lattes de verre préinstallées pour les revêtements en pierre usinée et en stuc conventionnel.
Membrane pare-pluie avec technologie Air-gap fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE) spécial
Latte de verre résistante aux alcalis qui remplace la latte métallique pour l'application d'une couche éraflée
Drainage et ventilation des deux côtés grâce à une conception unique d'alvéoles et de rainures
Avantages du produit
DELTA ® -DRY & LATH est facile, sûr et rapide à installer
La solution 2 en 1 réduit les coûts de main-d'œuvre lorsqu'elle est utilisée avec des revêtements nécessitant une couche éraflée
DELTA ® -DRY & LATH a une latte de verre préinstallée, ce qui le rend idéal pour l'installation de revêtements absorbants
Drainage et ventilation à travers la lame d'air sur le côté intérieur et extérieur de la membrane
Intégrité structurelle à long terme en raison d'un potentiel réduit pour l'eau
La latte de verre préinstallée et résistante aux alcalis est conforme à la norme ICC-ES AC 275 (exigences MVMA) Conforme à la norme ASTM E2925-17 (Spécification standard pour les matériaux de drainage et de ventilation polymères fabriqués utilisés pour fournir une fonction d'écran pare-pluie)
Numéro d'évaluation IAPMO 323
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |