DELTA®-STRATUS SA est une barrière étanche à l'eau (WRB) et à l'air auto-adhésive à 4 couches avec un revêtement acrylique offrant une haute résistance aux UV. Deux couches de tissu en polypropylène (PP) filé-lié à haute résistance sont thermiquement liées à une couche intermédiaire polymère étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur. Le revêtement acrylique offre une protection UV efficace, permettant au produit d'être exposé à la lumière du soleil pendant
de longues périodes sans être endommagé.
DELTA®-STRATUS SA maintient une perméabilité à la vapeur élevée et possède un revêtement de surface complet d'un adhésif à haute adhérence pour le collage sur des substrats courants. Il a une doublure anti-adhésive fendue pour une application facile.
Le DELTA®-STRATUS SA perméable à la vapeur permet à l'humidité contenue dans l'enceinte du bâtiment de s'échapper à travers la membrane par diffusion. Il adhère entièrement au substrat, de sorte qu'aucune fixation n'est nécessaire, éliminant les fuites et améliorant les performances de l'enceinte du bâtiment avec une étanchéité à l'air accrue, ce qui le rend idéal pour une construction économe en énergie.
DELTA®-STRATUS SA est léger et résistant à la déchirure. Cette membrane résiste aux rigueurs des chantiers, ainsi qu'au vent et aux intempéries.
DELTA®-VENT SA est le seul WRB et pare-air autoadhésif avec la sécurité d'un revêtement acrylique offrant une protection UV supérieure. Il peut être collé sur du béton, de la maçonnerie, des panneaux OSB, du contreplaqué ou des cloisons sèches de qualité extérieure.
DELTA®-STRATUS SA vous donne l'assurance que vous disposerez d'une structure étanche et économe en énergie pour les années à venir.
ICC ESR 2932
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |