Publier vos produits
Cosentino Armony
Cosentino Armony
Cosentino Armony
    Cosentino

    Cosentino Armony

    Traduit par Google,
    La vasque est l'une des stars de votre salle de bain. Cosentino propose des designs uniques qui s'intègrent parfaitement à votre chambre, à votre style et aux besoins de votre famille. Que ce soit pour une salle de bain principale ou un WC en bas, nous avons le produit parfait pour transformer votre salle de bain en un espace chaleureux et accueillant.
    Spécification
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cosentino-Armony
    • Famille de produitsSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-10
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalPierre naturelle agrégée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste