Publier vos produits
ARCHITECT S+ 30 cm grab bar
ARCHITECT S+ 30 cm grab bar
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 30 cm grab bar

    Traduit par Google,
    Poignée à installer dans la zone de la baignoire ou de la douche et augmenter la sécurité dans la salle de bain. Avec cette pièce de 30 cm, sous forme de barre fixe, vous améliorerez l'autonomie des usagers de la salle de bains, notamment les personnes âgées et les enfants. Vous avez le même modèle en 45 cm. C'est une poignée très robuste qui une fois installée sera complètement fixée au mur puisqu'elle intègre un système de fixation ultra résistant qui a été développé par Cosmic pour garantir son maintien total. De plus, sa finition en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, en fait un produit éco-responsable et très résistant. Cette poignée appartient à la collection Architect S +, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Poignées en acier inoxydable finition chrome trivalent. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx24
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsGrab bar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties