Publier vos produits
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
    Cosmic

    ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish

    Traduit par Google,
    Porte-savon à double suspension. Un accessoire pratique à accrocher à l'écran de votre salle de bain et avoir tout ce dont vous avez besoin au moment de la douche à portée de main. Il a aussi un plus : l'un des porte-savons intègre un nettoyeur d'écran pratique, caché dans la base et prêt à l'emploi. Il s'enlève facilement pour faciliter le nettoyage des restes d'eau qui restent dans l'écran. Sa finition en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, en fait un produit écologique et très résistant. Si vous êtes plutôt noir, vous disposez également du même accessoire dans une finition Soft Black, un noir extra mat. Ce porte-savon à double suspension appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Porte-savon double en aluminium, acier inoxydable, laiton ou alliages similaires en finition chrome trivalent et plastique. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx47
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsSoap dish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders