Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
cosmic/products/a271c385-fb06-42eb-93c2-3be88fa1c9c0
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
COMPACT Double washbasin with trap
Disponible en États-Unis
Cosmic
Suivre
COMPACT Double washbasin with trap
Traduit par Google,
Voir l'original
Lavabo double avec siphon (120x50x15cm)
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
739122201
Famille de produits
COMPACT
Groupe de produits
WASHBASINS
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-10-16
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
150
Largeur (mm)
1200
Profondeur (mm)
500
Liens
Liens
URL du produit
https://www.icosmic.com/en/wall-mounted-washbasins/10447-295109-double-washbasin-with-trap-120x50x15-cm.html#/545595-colour-matte
Instructions d'installation
http://www.icosmic.com/en/washbasins/compact/compact_double_washbasin_with_trap_(120x50x15-cm)
Certification du produit
http://www.icosmic.com/
Description technique
http://www.icosmic.com/en/washbasins/compact/compact_double_washbasin_with_trap_(120x50x15-cm)
En rapport
En rapport
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
27.9
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011550
Nom ETIM
Washbasin
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produits similaires
Cosmic
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
4.5
(
8
)
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ hanger
Télécharger
Cosmic
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Télécharger