Publier vos produits
HPdens
Cosmogas

HPdens

Traduit par Google,

Système hybride : chaudière gaz + pompe à chaleur

Avantages du produit :

-Rapport de modulation 1÷3,2

-Isolation de la chambre étanche

-Dimensions compactes, installation au sol ou encastrée

-Pompe à chaleur air/eau intégrée

-Cuve de 150 litres pour pompe à chaleur

Spécification
  • HDS 15 description:

    4-STAR certified efficiency (92/42/CEE)

    Efficiency at 30% partial load or intermediate: 108%

    Weighted emissions: CO = 8 p.p.m./NOx = 15 p.p.m.

    Metal fibre premix burner

    Patented AISI 316 L stainless steel water tube heat exchangers with Radial Shared Circulation (R.S.C.)

    Turndown ratio 1:3,2

    Total flame modulation

    Electronic control and HYDROPLUS system

    IP X5D degree of electrical protection

    Antifreeze device

    Sealed chamber and forced draught

    Natural gas and LP gas operating

    Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control

    Low water pressure protection

    Flue back preventer

    Visualization through display of outdoor, boiler, sanitary circuit temperatures

    Auto diagnostic of all components and functions

    PC serial connection for diagnostic

    Automatic pump unlock system

    From 1 to 3 heating circuits

    Outdoor temperature sensor

    150 liters storage tank

    Heating control according to the outdoor temperature

    Natural gas to LP gas conversion kit

    Range Rated certified heating modulation

    Integrated air to water heat pump, 2,58 kW thermal power

    COP 4,37 with air DB7/WB6 °C, water 35/30 °C

    Hot gas defrosting

Spécifications techniques
  • Réference unique.HDS
  • Famille de produitsHybrid systems for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency hybrid systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2010
  • Largeur (mm)830
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Poids net (Kg)215
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe