Publier vos produits
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Traduit par Google,

Pompe à chaleur réversible monobloc air/eau inverter pour chauffage, climatisation et production d'eau chaude

Spécification
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fryo9Pi-12Pi
  • Famille de produitsHeat pump for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)882
  • Largeur (mm)1165
  • Profondeur (mm)371
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)78
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur