Publier vos produits
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Traduit par Google,
Chaudière murale commerciale à condensation gaz de 50 et 60 kW, pour le chauffage seul, idéale pour les petites entreprises et les immeubles collectifs. Pompe modulante intégrée. Échangeur de chaleur primaire à triple condensation breveté RVC (Circulation Variable Radiale) entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 316Ti (Titane). Extrêmement respectueuse de l'environnement grâce à son brûleur à prémélange en fibre « Fecralloy » qui produit des flammes courtes et parfaitement alimentées, réduisant ainsi les émissions polluantes. Nouvelles plateformes électroniques CIMA de pointe, entièrement fabriquées en Italie. Taux de modulation : 1:5. Compatible avec les mélanges à hydrogène. Classe énergétique A.
Spécification
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

Spécifications techniques
  • Réference unique.Myplus50C-60C
  • Famille de produitsBoilers for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)685
  • Largeur (mm)445
  • Profondeur (mm)484
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières