Publier vos produits
94 Commercial Gas Oil Boiler

94 Commercial Gas Oil Boiler

Traduit par Google,

La chaudière mixte gaz/fioul Weil-McLain série 94 3 est conçue pour les applications de chauffage commerciales et institutionnelles exigeantes. Disponible en 18 tailles, elle offre une grande flexibilité d'utilisation grâce à ses options gaz, fioul ou bi-combustible. Sa construction robuste en fonte et sa conception hydrodynamique garantissent durabilité et efficacité du transfert de chaleur. La simplicité de la tuyauterie et la facilité d'accès pour la maintenance en font un choix fiable pour une performance durable.

Caractéristiques:

Zone de circulation : La conception Hydro-wall assure une circulation complète de l'eau autour de la zone de combustion — aucune chambre réfractaire ni base séparée n'est nécessaire.

Entretien facile : Toutes les surfaces chauffantes sont accessibles par la gauche pour un nettoyage rapide.

Sections étanches : Un cordon d'étanchéité breveté assure l'étanchéité aux gaz des sections en fonte.

Assemblage rapide : les courtes tiges de traction permettent un assemblage rapide et facile des sections.

Installation rapide : tuyauterie simplifiée — absence de collecteur de retour et réduction du nombre de colonnes montantes pour un temps d’installation réduit.

Flexibilité du combustible : Compatible avec le fioul léger, le gaz et le chauffage à tirage forcé au fioul léger et au gaz.

Prêt pour le brûleur : Livré avec une plaque de montage pour brûleur en équipement standard.

Conception robuste : les sections transversales en forme de H et de T offrent une résistance supérieure ; capacité de charge de 80 lb.

Haute efficacité : atteint jusqu'à 86,7 % d'efficacité thermique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.94-commercial-gas-oil-boiler
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsCommercial boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers