Publier vos produits
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR DE CONSTRUCTION AVEC CRÉMAILLÈRE ≤1200KG

Spécification
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Spécifications techniques
  • Réference unique.ALIMAKSCANDO450932DOL
  • Famille de produitsBuidling Hoists
  • Groupe de produitsBuidling Hoists
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-03
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet