Publier vos produits
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduit par Google,

    Le dispositif de protection murale ENTRYPORT™ offre un passage unique pour diverses traversées à travers un parapet ou un mur extérieur. Fabriqué en aluminium épais thermolaqué et doté de fixations en acier inoxydable, il est parfaitement compatible avec nos joints d'étanchéité SILX-14. Sa conception robuste empêche les débris extérieurs de pénétrer dans le système mural, tandis que notre larmier breveté évite la stagnation d'eau. Le dispositif de protection murale ENTRYPORT™ est disponible en deux tailles standard et sur mesure.

    Spécification
    • ENTRYPORT™ Wall Guard

      Sizes: 10"H x 17"L |24"H x 36"L |CUSTOM

      Material: Aluminum

      Cover Material:  08 Aluminum

      Cover Finish: White TGIC-free Powder Coat

      Frame Material:Stainless Steel

      Warranty: 2 Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      Our RPH Exit Seals™ guarantee a weather-tight seal for your Standard VAULT® assembly by effectively sealing every penetration. These seals are constructed using either stainless steel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed to accommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F (intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals are conveniently attachable via either a threaded or flange connection to your custom wall VAULT®.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rph-entryport-wall-guard
    • Famille de produitsExterior Protection of Openings
    • Groupe de produitsENTRYPORT™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings