Publier vos produits
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR DE CONSTRUCTION AVEC CRÉMAILLÈRE ≤2000KG

Spécification
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Spécifications techniques
  • Réference unique.ALIMAKSCANDO450FC1930
  • Famille de produitsBuidling Hoists
  • Groupe de produitsBuidling Hoists
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-03
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet