Publier vos produits
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR DE CHANTIER AVEC CRÉMAILLÈRE <2500kg

    Spécification
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 100 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALIMAKSCANDO6502432FC
    • Famille de produitsBuidling Hoists
    • Groupe de produitsBuidling Hoists
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-03
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet