Publier vos produits
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR DE CHANTIER À CRÉMAILLÈRE <2500kg 2 CABINES

Spécification
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Spécifications techniques
  • Réference unique.ALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • Famille de produitsBuidling Hoists
  • Groupe de produitsBuidling Hoists
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet