Publier vos produits
Propane Tanks: CHEMET - 6450L
Cramo

Propane Tanks: CHEMET - 6450L

4.3 sur 5 étoiles4.3(33 Avis)
Traduit par Google,

RÉSERVOIR DE PROPANE < 7 CBM, AU SOL

Les réservoirs sont fabriqués conformément à la directive européenne sur la pression (PED) et portent le marquage CE pour la zone climatique IV et sont adaptés aux paramètres de fonctionnement suivants - température -20/+40°C et pression maximale de 15,6 bar. Afin de répondre aux exigences des normes d'outre-mer, CHEMET a introduit en 2010 et 2011 une nouvelle gamme de réservoirs GPL sur des diamètres de 1000 mm et 1250 mm qui fonctionnent à pleine température de -40°C à +50°C avec une pression de service maximale. de 20 bars. Les réservoirs de GPL standard fabriqués par CHEMET sont principalement utilisés comme élément d'installations de chauffage dans les bâtiments résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux, les centres hôteliers et de loisirs, les bâtiments de bureaux et industriels. Les réservoirs sont également largement utilisés dans toutes sortes d'usines, où le gaz est utilisé à des fins technologiques telles que les fermes avicoles, les séchoirs pour les produits agricoles et les installations de production. Les destinations très importantes pour les réservoirs de GPL fabriqués par CHEMET sont les stations dites autogas. La construction de base des réservoirs est conforme à la directive PED/97/23/CE et aux normes harmonisées. Les réservoirs sont constitués de plaques d'acier au carbone, revêtues d'un revêtement de peinture ternaire de haute qualité de couleur blanche, qui en même temps, grâce à une réflectivité élevée, protège le réservoir contre la surchauffe. Le revêtement de peinture est couvert par une garantie de qualité et de durabilité.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 5543 x 1250 x 1625
Spécifications techniques
  • Réference unique.CHEMET6450L
  • Famille de produitsTransportations - Tanks
  • Groupe de produitsPropane Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-16
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe