Publier vos produits
Excavators electric: JCB - 19C1E
Cramo

Excavators electric: JCB - 19C1E

4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
Traduit par Google,

PELLE SUR CHENILLES 1,3-2T ÉLECTRIQUE

Spécification
    • LENGTH: 3863 MM
    • WIDTH: 1330 MM
    • HEIGHT: 2324 MM
    • WEIGHT: 1857 KG
    • MAX DIGGING DEPTH : 2576 MM
    • MAX DUMP HEIGHT : 2637 MM
    • MAX REACH: 3981 MM
Spécifications techniques
  • Réference unique.JCB19C1E
  • Famille de produitsExplore our Eco Choice fleet
  • Groupe de produitsA better choice for our environment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Terrassement
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe