Publier vos produits
CP4N - 4-Series™ Control System
CP4N - 4-Series™ Control System
CP4N - 4-Series™ Control System
CP4N - 4-Series™ Control System

    CP4N - 4-Series™ Control System

    Traduit par Google,

    Le CP4N est un processeur de contrôle sécurisé et performant doté d'un puissant moteur de contrôle 4-Series™. Le CP4N est conçu pour intégrer et automatiser la technologie dans n'importe quelle maison moderne en réseau, bâtiment commercial ou installation gouvernementale. Un port de sous-réseau de contrôle isolé fournit un LAN Gigabit Ethernet dédié aux appareils Crestron.

    Moteur de contrôle de la série 4
    Les systèmes de contrôle de la série 4 sont équipés d'un processeur multicœur amélioré, offrant une augmentation considérable de la vitesse et des performances par rapport à tous les processeurs de contrôle Crestron 3-Series®. Les performances améliorées permettent aux systèmes de contrôle de la série 4 de gérer les exigences croissantes d'un système automatisé avancé. Crestron 4-Series offre une plate-forme de système de contrôle dynamique et sécurisée capable de gérer une salle pleine de technologies disparates.

    Une mise en réseau et un contrôle IP fiables permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes et appareils, avec une capacité de contrôle supplémentaire à l'aide d'écrans tactiles Crestron, de télécommandes sans fil et d'applications pour appareils mobiles, ainsi qu'une gestion à distance via le logiciel Crestron Fusion® et le service XiO Cloud®.

    Architecture de programmation modulaire
    Le CP4N fournit une architecture de programmation modulaire qui permet au CP4N d'exécuter jusqu'à dix programmes simultanément. Les programmeurs peuvent développer et exécuter des programmes indépendants et spécifiques à l'appareil, ce qui permet d'optimiser chaque programme pour une fonction spécifique et d'apporter des modifications à un programme sans affecter l'ensemble du système.

    Sous-réseau de contrôle dédié
    Le sous-réseau de contrôle Crestron est un réseau Gigabit Ethernet dédié aux appareils Crestron. Via le port de sous-réseau de contrôle, un installateur peut connecter un seul écran tactile ou une passerelle sans fil ou peut ajouter un commutateur Crestron PoE (CEN‑SW‑POE‑5 ou CEN‑SWPOE‑16, tous deux vendus séparément) pour gérer plusieurs écrans tactiles, passerelles , des composants AV et d'autres appareils. La configuration automatique de l'ensemble du sous-réseau est effectuée par le CP4N, découvrant chaque périphérique et attribuant des adresses IP sans aucun effort supplémentaire de la part de l'installateur.

    REMARQUE : Le port de sous-réseau de contrôle ne fournit aucune alimentation PoE aux appareils connectés

    Un port LAN séparé fournit une connexion unique au réseau local, ne nécessitant qu'une seule adresse IP pour l'ensemble du système de contrôle. Le port LAN permet l'interconnectivité entre les périphériques du sous-réseau local et d'autres périphériques, systèmes, serveurs et connexions WAN/Internet en dehors du sous-réseau local. Pour les applications sensibles nécessitant une sécurité accrue, l'ensemble du sous-réseau de contrôle peut être complètement isolé du réseau local.

    Ports de contrôle intégrés
    Grâce à une gamme complète de ports de contrôle intégrés, le CP4N peut être intégré à une grande variété d'équipements audio, vidéo, d'éclairage, de stores motorisés, de thermostats, de serrures de porte, de capteurs, de systèmes de sécurité et d'autres équipements.

    • Gigabit Ethernet fournit une interface pour se connecter au réseau du bâtiment et contrôler les commutateurs AV Crestron, les processeurs audio, les contrôleurs d'alimentation et d'autres équipements contrôlables par IP.
    • La connectivité réseau Cresnet® prend en charge les gradateurs d'éclairage Crestron, les stores motorisés, les capteurs, les thermostats, les claviers, etc.
    • Les ports de contrôle d'E/S RS‑232, IR/série, relais et Versiport intégrés permettent une intégration directe avec tous les types d'équipements tiers.

    Une connectivité étendue peut être fournie au CP4N via des modules d'extension de port de contrôle Crestron, des ponts Ethernet vers Cresnet, des modules d'E/S Ethernet câblés, des modules d'E/S réseau sans fil ou des passerelles réseau sans fil infiNET EX® (tous vendus séparément).

    Surveillance et planification de la salle Crestron Fusion
    Crestron Fusion fournit une plate-forme intégrée pour créer des bâtiments intelligents qui économisent de l'énergie et améliorent la productivité des travailleurs. Dans le cadre d'un réseau géré complet dans une entreprise, un campus universitaire, un centre de congrès ou toute autre installation, le CP4N fonctionne avec Crestron Fusion pour permettre la planification, la surveillance et le contrôle à distance des salles et de la technologie à partir d'un service d'assistance central ou d'une application mobile. . Il permet également aux organisations de réduire la consommation d'énergie en suivant l'utilisation en temps réel et en automatisant le contrôle de l'audiovisuel, de l'éclairage, des stores et du CVC. Pour plus d'informations sur Crestron Fusion, visitez www.crestron.com/fusion.

    Provisionnement et gestion du cloud XiO
    Les systèmes de contrôle de la série 4 tirent parti de la puissance et de la flexibilité des services XiO Cloud, permettant aux utilisateurs de provisionner, surveiller et gérer à distance les appareils Crestron sur un réseau d'entreprise. XiO Cloud peut être utilisé pour configurer et charger des programmes dans le système de contrôle avant qu'il ne soit reçu, rendant le système de contrôle entièrement fonctionnel dès qu'il est connecté au réseau. XiO Cloud est construit sur la plate-forme logicielle Microsoft® Azure® et utilise la technologie Azure IoT Hub de pointe de Microsoft. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il fallait auparavant pour en gérer un seul. Contrairement à d'autres solutions cloud basées sur des machines virtuelles, les services Azure offrent une évolutivité illimitée pour répondre aux besoins toujours croissants d'une entreprise. Pour plus d'informations, visitez www.crestron.com/xiocloud.

    Sécurité de niveau entreprise améliorée
    Le CP4N est un processeur de contrôle de classe entreprise qui peut être déployé dans des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide d'un navigateur Web, du logiciel Crestron Toolbox™ ou de XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès réseau 802.1X, l'authentification de service Active Directory®, SSH, TLS et HTTPS pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

    Le CP4N est configuré pour répondre aux normes de sécurité renforcées de Crestron dès sa sortie de l'emballage. Le CP4N est livré avec l'authentification activée et nécessite la création d'un compte administrateur avant que l'accès ne soit accordé aux interfaces de configuration et de contrôle de l'appareil.

    Prise en charge SNMP V3
    La prise en charge SNMP V3 intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler les systèmes Crestron sur le réseau dans un format convivial.

    Prise en charge de BACnet
    La prise en charge native du protocole de communication BACnet fournit une interface directe avec les systèmes de gestion de bâtiment tiers via Ethernet, simplifiant l'intégration avec les systèmes CVC, de sécurité et autres. Grâce à BACnet, chaque système fonctionne indépendamment mais communique ensemble sur une seule plate-forme. 1

    Intégration Apple HomeKit
    Le CP4N prend en charge l'intégration avec un système technologique Apple® HomeKit®. Une fois que le CP4N est associé à un système HomeKit via la programmation SIMPL, un Crestron TSR-310 peut être utilisé pour contrôler les appareils Apple pris en charge. Un code QR d'appairage est apposé sur le CP4N, ce qui facilite l'appairage du système de contrôle directement à l'application Apple Home.

    Spécification
    • Key Features

      • 4‑Series™ control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web based control
      • Modular programming architecture
      • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and high‑speed gigabit Ethernet control ports
      • Control subnet port providing a dedicated local network for Crestron® devices
      • High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card slot
      • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud® service provisioning and management support
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • Rack mountable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CP4N
    • Famille de produitsLighting Control Hardware & Software
    • Groupe de produitsHardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCÉlément électrique