Publier vos produits
PRO4 - 4-Series™ Control System
PRO4 - 4-Series™ Control System
PRO4 - 4-Series™ Control System
PRO4 - 4-Series™ Control System

    PRO4 - 4-Series™ Control System

    Traduit par Google,

    Le PRO4 est un processeur de contrôle sécurisé et hautes performances doté d'un puissant moteur de contrôle de la série 4 et d'un ensemble de fonctionnalités améliorées, notamment un écran LCD couleur sur le panneau avant, des emplacements d'extension de carte de contrôle intégrés et des ports de sous-réseau de contrôle dédiés. Le PRO4 est conçu pour intégrer et automatiser la technologie dans n'importe quelle maison moderne en réseau, bâtiment commercial ou installation gouvernementale. Le port de sous-réseau de contrôle isolé fournit un réseau local Gigabit Ethernet dédié aux appareils Crestron.

    Moteur de contrôle de la série 4
    Les systèmes de contrôle de la série 4 sont équipés d'un processeur multicœur amélioré, offrant une augmentation considérable de la vitesse et des performances par rapport à tous les processeurs de contrôle Crestron 3-Series®. Les performances améliorées permettent aux systèmes de contrôle de la série 4 de gérer les exigences croissantes d'un système automatisé avancé. Crestron 4-Series offre une plate-forme de système de contrôle dynamique et sécurisée capable de gérer une salle pleine de technologies disparates.

    Une mise en réseau et un contrôle IP fiables permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes et appareils, avec une capacité de contrôle supplémentaire à l'aide d'écrans tactiles Crestron, de télécommandes sans fil et d'applications pour appareils mobiles, ainsi qu'une gestion à distance via le logiciel Crestron Fusion® et le service XiO Cloud®.

    Architecture de programmation modulaire
    Le PRO4 offre une architecture de programmation modulaire qui lui permet d'exécuter jusqu'à dix programmes simultanément. Les programmeurs peuvent développer et exécuter des programmes indépendants et spécifiques à l'appareil, ce qui permet d'optimiser chaque programme pour une fonction spécifique et d'apporter des modifications à un programme sans affecter l'ensemble du système.

    Sous-réseau de contrôle dédié
    Le sous-réseau de contrôle Crestron est un réseau Gigabit Ethernet dédié aux appareils Crestron. Via les ports de sous-réseau de contrôle, un installateur peut connecter jusqu'à quatre écrans tactiles ou passerelles sans fil ou peut ajouter des commutateurs Crestron PoE (CEN‑SW‑POE‑5 ou CEN‑SWPOE‑16, tous deux vendus séparément) pour gérer plusieurs écrans tactiles, passerelles , des composants AV et d'autres appareils. Chaque port prend également en charge PoE+ à l'aide de l'alimentation PW-5430DUS en option (vendue séparément). La configuration automatique de l'ensemble du sous-réseau est effectuée par le PRO4, découvrant chaque appareil et attribuant des adresses IP sans aucun effort supplémentaire de la part de l'installateur. 1

    Un port LAN séparé fournit une connexion unique au réseau local, ne nécessitant qu'une seule adresse IP pour l'ensemble du système de contrôle. Le port LAN permet l'interconnectivité entre les périphériques du sous-réseau local et d'autres périphériques, systèmes, serveurs et connexions WAN/Internet en dehors du sous-réseau local. Pour les applications sensibles nécessitant une sécurité accrue, l'ensemble du sous-réseau de contrôle peut être complètement isolé du réseau local.

    Ports de contrôle intégrés
    Grâce à une gamme complète de ports de contrôle intégrés, le PRO4 peut être intégré à une grande variété d'audio, de vidéo, d'éclairage, de stores motorisés, de thermostats, de serrures de porte, de capteurs, de systèmes de sécurité et d'autres équipements. 1

    • Gigabit Ethernet fournit une interface pour se connecter au réseau du bâtiment et contrôler les commutateurs AV Crestron, les processeurs audio, les contrôleurs d'alimentation et d'autres équipements contrôlables par IP.
    • La connectivité réseau Cresnet® prend en charge les gradateurs d'éclairage Crestron, les stores motorisés, les capteurs, les thermostats, les claviers, etc.
    • Les ports de contrôle d'E/S RS‑232, IR/série, relais et Versiport intégrés permettent une intégration directe avec tous les types d'équipements tiers.


    Une connectivité étendue peut être fournie au PRO4 via des modules d'extension de port de contrôle Crestron, des ponts Ethernet vers Cresnet, des modules d'E/S Ethernet câblés, des modules d'E/S réseau sans fil ou des passerelles réseau sans fil infiNET EX® (tous vendus séparément).

    Surveillance et planification de la salle Crestron Fusion
    Crestron Fusion fournit une plate-forme intégrée pour créer des bâtiments intelligents qui économisent de l'énergie et améliorent la productivité des travailleurs. Dans le cadre d'un réseau géré complet, le PRO4 fonctionne avec Crestron Fusion pour permettre la planification, la surveillance et le contrôle à distance des salles et de la technologie à partir d'un service d'assistance central ou d'une application mobile. Il permet également aux organisations de réduire la consommation d'énergie en suivant l'utilisation en temps réel et en automatisant le contrôle de l'audiovisuel, de l'éclairage, des stores et du CVC.

    Provisionnement et gestion du cloud XiO
    Les systèmes de contrôle de la série 4 tirent parti de la puissance et de la flexibilité des services XiO Cloud, permettant aux utilisateurs de provisionner, surveiller et gérer à distance les appareils Crestron sur un réseau d'entreprise. XiO Cloud peut être utilisé pour configurer et charger des programmes dans le système de contrôle avant qu'il ne soit reçu, rendant le système de contrôle entièrement fonctionnel dès qu'il est connecté au réseau. Crestron XiO Cloud est construit sur la plate-forme logicielle Microsoft® Azure® et utilise la technologie Azure IoT Hub de pointe de Microsoft. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer simultanément des milliers d'appareils. Contrairement à d'autres solutions cloud basées sur des machines virtuelles, les services Azure offrent une évolutivité illimitée pour répondre aux besoins toujours croissants d'une entreprise.

    Logiciel cadre .AV
    Le PRO4 offre une prise en charge native du programme logiciel .AV Framework™. Le logiciel .AV Framework est une solution de gestion basée sur le Web qui est utilisée pour déployer des solutions de salle d'entreprise Crestron® évolutives sans nécessiter de programmation.

    Sécurité de niveau entreprise améliorée
    Le PRO4 est un processeur de contrôle de classe entreprise qui peut être déployé dans des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide de l'écran LCD du panneau avant, d'un navigateur Web, du logiciel Crestron Toolbox™ ou de XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès réseau 802.1X, l'authentification de service Active Directory®, SSH, TLS et HTTPS pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

    Le PRO4 est configuré pour répondre aux normes de sécurité renforcées de Crestron dès sa sortie de l'emballage. Le PRO4 est livré avec l'authentification activée et nécessite la création d'un compte administrateur avant d'accorder l'accès aux interfaces de configuration et de contrôle de l'appareil.

    Prise en charge SNMP V3
    La prise en charge SNMP V3 intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler les systèmes Crestron sur le réseau dans un format convivial.

    Écran LCD du panneau avant
    Le panneau avant du PRO4 comprend un écran LCD couleur pour permettre une configuration et des diagnostics étendus sans avoir à connecter un ordinateur.

    Emplacements d'extension de la carte de contrôle
    Des ports de contrôle supplémentaires peuvent être ajoutés au PRO4 à l'aide de cartes de contrôle. Le PRO4 fournit trois emplacements d'extension de carte de contrôle sur son panneau arrière, offrant une grande capacité d'extension sans nécessiter d'espace de rack supplémentaire. L'accessoire CAGE3 s'installe dans l'AV4, fournissant trois emplacements d'extension de carte de contrôle sur le panneau arrière de l'AV4. L'ajout de l'option CAGE3 offre une grande capacité d'extension sans nécessiter d'espace rack supplémentaire.

    Prise en charge de BACnet
    La prise en charge native du protocole de communication BACnet fournit une interface directe avec les systèmes de gestion de bâtiment tiers via Ethernet, simplifiant l'intégration avec les systèmes CVC, de sécurité et autres. Grâce à BACnet, chaque système fonctionne indépendamment mais communique ensemble sur une seule plate-forme. 1

    Intégration Apple HomeKit
    Le PRO4 prend en charge l'intégration avec un système technologique Apple® HomeKit®. Une fois que le PRO4 est associé à un système HomeKit via la programmation SIMPL, un Crestron TSR-310 peut être utilisé pour contrôler les appareils Apple pris en charge. Un code QR d'appairage est apposé sur le PRO4, ce qui facilite l'appairage du système de contrôle directement à l'application Apple Home.

    Spécification
    • Key Features

      • 4‑Series control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series™ multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web-based control
      • Modular programming architecture
      • Front panel color LCD display for setup and diagnostics
      • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and high‑speed gigabit Ethernet control ports
      • Control subnet ports with PoE+ providing a dedicated local network for Crestron® devices
      • High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card slot
      • Three built-in control card expansion slots (optional)
      • IEC 61000-4-5 Installation Class 4 surge immunity on COM, Versiport, and network connections
      • Support for Crestron Fusion® software and XiO Cloud® service
      • Native .AV Framework™ software program
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via front panel, software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • Rack mountable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-pro4-4-series-control-system
    • Famille de produitsLighting Control Hardware & Software
    • Groupe de produitsHardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet