Publier vos produits
DIN-AP4 - 4-Series™ DIN Rail Control System

DIN-AP4 - 4-Series™ DIN Rail Control System

Traduit par Google,

Le DIN-AP4 est un processeur de contrôle sécurisé et hautes performances doté d'un puissant moteur de contrôle 4-Series™ conçu spécifiquement pour les applications de montage sur rail DIN. Le DIN-AP4 est conçu pour intégrer et automatiser la technologie dans n'importe quelle maison moderne en réseau, bâtiment commercial ou installation gouvernementale. Le montage sur rail DIN offre une solution peu encombrante, économique et modulaire pour configurer des systèmes d'automatisation complets à l'aide du DIN-AP4 ainsi que d'autres dispositifs Crestron et tiers montables sur rail DIN.

Moteur de contrôle de la série 4
Les systèmes de contrôle de la série 4 sont équipés d'un processeur multicœur amélioré, offrant une augmentation considérable de la vitesse et des performances par rapport aux processeurs de contrôle Crestron 3-Series®. Les performances améliorées permettent aux systèmes de contrôle de la série 4 de gérer les exigences croissantes d'un système automatisé avancé.

Une mise en réseau et un contrôle IP fiables permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes et appareils, avec une capacité de contrôle supplémentaire à l'aide d'écrans tactiles Crestron, de télécommandes sans fil et d'applications pour appareils mobiles, ainsi qu'une gestion à distance via le logiciel Crestron Fusion® et le service XiO Cloud®.

Architecture de programmation modulaire
Le DIN-AP4 fournit une architecture de programmation modulaire pour exécuter jusqu'à dix programmes simultanément. Les programmeurs peuvent développer et exécuter des programmes indépendants et spécifiques à l'appareil, ce qui permet d'optimiser chaque programme pour une fonction spécifique et d'apporter des modifications à un programme sans affecter l'ensemble du système.

Grâce à une gamme complète de ports de contrôle intégrés, le DIN-AP4 peut être intégré à une grande variété d'équipements audio, vidéo, d'éclairage, de stores motorisés, de thermostats, de serrures de porte, de capteurs, de systèmes de sécurité et d'autres équipements.

  • Ethernet fournit une interface pour se connecter au réseau du bâtiment et contrôler les commutateurs Crestron AV, les processeurs audio, les contrôleurs d'alimentation et d'autres équipements contrôlables par IP.
  • La connectivité réseau Cresnet® prend en charge les gradateurs d'éclairage Crestron, les stores motorisés, les capteurs, les thermostats, les claviers, etc.
  • Les ports de contrôle d'E/S RS‑232, IR/série, relais et Versiport intégrés permettent une intégration directe avec tous les types d'équipements tiers.

Réseau Cresnet
Cresnet fournit une solution de câblage réseau fiable avec une configuration simple, transportant une communication bidirectionnelle et une alimentation 24 VDC vers chaque appareil connecté via un câble à 4 conducteurs. Le DIN-AP4 comprend une paire de ports maîtres Cresnet (en parallèle) capables de prendre en charge environ 20 appareils typiques. Des systèmes plus grands avec plus de 20 appareils peuvent être gérés en ajoutant un concentrateur de distribution DIN‑HUB Cresnet ou un pont DIN‑CENCN‑2 Ethernet vers Cresnet. La connectivité pour plusieurs parcours de câblage peut être facilitée à l'aide d'un ou plusieurs blocs de distribution Cresnet DIN‑BLOCK (tous vendus séparément).

Surveillance et planification de la salle Crestron Fusion
Dans le cadre d'un réseau géré complet, le DIN-AP4 fonctionne avec Crestron Fusion pour permettre la planification, la surveillance et le contrôle à distance des salles et de la technologie à partir d'un service d'assistance central ou d'une application mobile. Il permet également aux organisations de réduire la consommation d'énergie en suivant l'utilisation en temps réel et en automatisant le contrôle de l'audiovisuel, de l'éclairage, des stores et du CVC. Pour plus d'informations sur Crestron Fusion, visitez www.crestron.com/fusion.

Provisionnement et gestion du cloud XiO
Les systèmes de contrôle de la série 4 tirent parti de la puissance et de la flexibilité des services XiO Cloud, permettant aux utilisateurs de provisionner, surveiller et gérer à distance les appareils Crestron sur un réseau d'entreprise. XiO Cloud peut être utilisé pour configurer et charger des programmes dans le système de contrôle avant qu'il ne soit reçu, rendant le système de contrôle entièrement fonctionnel dès qu'il est connecté au réseau. XiO Cloud est construit sur la plate-forme logicielle Microsoft® Azure® et utilise la technologie Azure IoT Hub de pointe de Microsoft. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il fallait auparavant pour en gérer un seul. Contrairement à d'autres solutions cloud basées sur des machines virtuelles, les services Azure offrent une évolutivité illimitée pour répondre aux besoins toujours croissants d'une entreprise. Pour plus d'informations, visitez www.crestron.com/xiocloud.

Sécurité de niveau entreprise améliorée
Le DIN-AP4 est un processeur de contrôle de classe entreprise qui peut être déployé dans des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide d'un navigateur Web, du logiciel Crestron Toolbox™ ou de Crestron XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès réseau 802.1X, l'authentification de service Active Directory®, SSH, TLS et HTTPS pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

Le DIN-AP4 est configuré pour répondre aux normes de sécurité renforcées de Crestron dès sa sortie de l'emballage. Le DIN-AP4 est livré avec l'authentification activée et nécessite la création d'un compte administrateur avant que l'accès ne soit accordé aux interfaces de configuration et de contrôle de l'appareil.

Prise en charge SNMP V3
La prise en charge SNMP V3 intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler les systèmes Crestron sur le réseau dans un format convivial.

Prise en charge de BACnet
La prise en charge native du protocole de communication BACnet fournit une interface directe avec les systèmes de gestion de bâtiment tiers via Ethernet, simplifiant l'intégration avec les systèmes CVC, de sécurité et autres. Grâce à BACnet, chaque système fonctionne indépendamment mais communique ensemble sur une seule plate-forme. 1

Intégration Apple HomeKit
Le DIN-AP4 prend en charge l'intégration avec un système technologique Apple® HomeKit®. Une fois que le DIN-AP4 est associé à un système HomeKit via la programmation SIMPL, un Crestron TSR-310 peut être utilisé pour contrôler les appareils Apple pris en charge. Un code QR d'appairage est apposé sur le DIN-AP4, ce qui facilite l'appairage du système de contrôle directement à l'application Apple Home. 2

Options d'alimentation polyvalentes
Le DIN-AP4 peut être alimenté à l'aide d'un bloc d'alimentation 24 VDC (PW‑2407WUL ou équivalent, vendu séparément) ou via PoE (Power over Ethernet). Grâce à la technologie PoE, le DIN-AP4 obtient sa puissance de fonctionnement directement via le câblage LAN. Un injecteur PoE (PWE‑4803RU) se connecte simplement en ligne avec le câble LAN à un emplacement pratique. Les commutateurs Crestron PoE (CEN‑SW‑POE-5 ou CEN‑SWPOE‑16) peuvent également être utilisés pour fournir une solution réseau complète avec PoE intégré. Tous les injecteurs et commutateurs PoE sont vendus séparément.

Montage sur rail DIN
Le DIN-AP4 est conçu pour être fixé à un rail DIN standard pour une installation dans un boîtier mural (série Crestron DIN‑EN ou similaire) ou sur un panneau mural dans le cadre d'un système d'automatisation complet sur rail DIN.

Spécification
  • Key Features

    • 4‑Series™ control system with 1 GB SDRAM and 8 GB flash memory
    • Embedded 4‑Series multicore CPU processor
    • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
    • XPanel computer and web based control
    • Modular programming architecture
    • Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and Ethernet control ports
    • High-speed USB 2.0 host port and memory card slot
    • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling
    • XiO Cloud® service provisioning and management
    • Enterprise‑class network security and authentication
    • SNMP V3 remote IT management support
    • Native BACnet network/IP support
    • Installer setup via software, web browser, or cloud
    • IPv6 ready
    • Integrates with Apple® HomeKit® technology
    • Powered via 24 VDC power pack or PoE (Power over Ethernet)
    • 9M wide DIN rail mountable
Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-din-ap4-4series-din-rail-control-system
  • Famille de produitsLighting Control Hardware & Software
  • Groupe de produitsHardware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCObjet