Publier vos produits
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System
RMC4 - 4-Series™ Control System

    RMC4 - 4-Series™ Control System

    Traduit par Google,

    Le Crestron® RMC4 fournit un processeur de contrôle et une interface sécurisés, performants et économiques pour le contrôle et la surveillance d'un seul dispositif d'affichage, d'un petit système audiovisuel, de l'éclairage et de l'ombrage, de la climatisation, de la sécurité, de la gestion de l'énergie et de nombreux autres dispositifs spécialisés. applications. Un petit facteur de forme permet au RMC4 d'être placé à peu près n'importe où, avec la possibilité de le fixer à une surface plane ou à un rail DIN à l'aide du support de montage inclus. Le RMC4 peut facilement s'installer derrière un écran vidéo ou au-dessus d'un projecteur, et fournit suffisamment de ports de contrôle pour contrôler le dispositif d'affichage avec un écran ou un ascenseur.

    Moteur de contrôle de la série 4
    Les systèmes de contrôle 4-Series™ sont équipés d'un processeur multicœur amélioré, offrant une augmentation considérable de la vitesse et des performances par rapport à tous les processeurs de contrôle Crestron 3-Series®. Les performances améliorées permettent aux systèmes de contrôle de la série 4 de gérer les exigences croissantes d'un système automatisé avancé. Crestron 4-Series offre une plate-forme de système de contrôle dynamique et sécurisée capable de gérer une salle pleine de technologies disparates.

    Une mise en réseau et un contrôle IP fiables permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes et appareils, avec une capacité de contrôle supplémentaire à l'aide d'écrans tactiles Crestron, de télécommandes sans fil et d'applications pour appareils mobiles, ainsi qu'une gestion à distance via le logiciel Crestron Fusion® et le service XiO Cloud®.

    Architecture de programmation modulaire
    Le RMC4 est conçu pour exécuter un seul programme prêt à l'emploi. Le module complémentaire d'architecture de programmation modulaire (MPA) en option permet au RMC4 d'exécuter jusqu'à dix programmes simultanément. 1 Les programmeurs peuvent développer et exécuter des programmes indépendants et spécifiques à l'appareil, ce qui permet d'optimiser chaque programme pour une fonction spécifique et d'apporter des modifications à un programme sans affecter l'ensemble du système.

    Ports de contrôle intégrés
    Grâce à une gamme complète de ports de contrôle intégrés, le RMC4 peut être intégré à une grande variété d'équipements audio, vidéo, d'éclairage, de stores motorisés, de thermostats, de serrures de porte, de capteurs, de systèmes de sécurité et d'autres équipements.

    • Ethernet fournit une interface pour se connecter au réseau du bâtiment et contrôler les commutateurs Crestron AV, les processeurs audio, les contrôleurs d'alimentation et d'autres équipements contrôlables par IP.
    • La connectivité réseau Cresnet® prend en charge les gradateurs d'éclairage Crestron, les stores motorisés, les capteurs, les thermostats, les claviers, etc. 2
    • Les ports de contrôle d'entrée RS‑232, IR, relais et numériques intégrés permettent une intégration directe avec tous les types d'équipements tiers.

    Une connectivité étendue peut être fournie au RMC4 via des modules d'extension de port de contrôle Crestron, des ponts Ethernet vers Cresnet, des prolongateurs d'E/S Ethernet câblés ou des prolongateurs d'E/S de réseau Wi-Fi® (tous vendus séparément).

    Surveillance et planification de la salle Crestron Fusion
    Crestron Fusion fournit une plate-forme intégrée pour créer des bâtiments intelligents qui économisent de l'énergie et améliorent la productivité des travailleurs. Dans le cadre d'un réseau géré complet dans une entreprise, un campus universitaire, un centre de congrès ou toute autre installation, le RMC4 fonctionne avec Crestron Fusion pour permettre la planification, la surveillance et le contrôle à distance des salles et de la technologie à partir d'un service d'assistance central ou d'une application mobile. . Il permet également aux organisations de réduire la consommation d'énergie en suivant l'utilisation en temps réel et en automatisant le contrôle de l'audiovisuel, de l'éclairage, des stores et du CVC. Pour plus d'informations sur Crestron Fusion, visitez www.crestron.com/fusion.

    Provisionnement et gestion du cloud XiO
    Les systèmes de contrôle de la série 4 tirent parti de la puissance et de la flexibilité des services XiO Cloud, permettant aux utilisateurs de provisionner, surveiller et gérer à distance les appareils Crestron et tiers pris en charge sur un réseau d'entreprise. XiO Cloud peut être utilisé pour configurer et charger des programmes dans le système de contrôle avant qu'il ne soit reçu, rendant le système de contrôle entièrement fonctionnel dès qu'il est connecté au réseau. XiO Cloud est construit sur la plate-forme logicielle Microsoft® Azure® et utilise la technologie Azure IoT Hub de pointe de Microsoft. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il fallait auparavant pour en gérer un seul. Contrairement à d'autres solutions cloud basées sur des machines virtuelles, les services Azure offrent une évolutivité illimitée pour répondre aux besoins toujours croissants d'une entreprise. Pour plus d'informations, visitez www.crestron.com/xiocloud.

    Sécurité de niveau entreprise améliorée
    Le RMC4 est un processeur de contrôle de classe entreprise qui peut être déployé dans des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide d'un navigateur Web, du logiciel Crestron Toolbox™ ou de Crestron XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès réseau 802.1X, l'authentification de service Active Directory®, SSH, TLS et HTTPS pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

    Le RMC4 est configuré pour répondre aux normes de sécurité améliorées de Crestron dès sa sortie de l'emballage. Le RMC4 est livré avec l'authentification activée et nécessite la création d'un compte administrateur avant que l'accès ne soit accordé aux interfaces de configuration et de contrôle de l'appareil.

    Prise en charge SNMP V3
    La prise en charge SNMP V3 intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler les systèmes Crestron sur le réseau dans un format convivial.

    Prise en charge de BACnet
    La prise en charge native du protocole de communication BACnet fournit une interface directe avec les systèmes de gestion de bâtiment tiers via Ethernet, simplifiant l'intégration avec les systèmes CVC, de sécurité et autres. Grâce à BACnet, chaque système fonctionne indépendamment mais communique ensemble sur une seule plate-forme. 3

    Intégration Apple HomeKit
    Le RMC4 prend en charge l'intégration avec un système technologique Apple® HomeKit®. Une fois que le RMC4 est associé à un système HomeKit via la programmation SIMPL, un Crestron TSR-310 peut être utilisé pour contrôler les appareils Apple pris en charge. Un code QR d'appairage est apposé sur le RMC4, ce qui facilite l'appairage du système de contrôle directement à l'application Apple Home. 4

    Alimenté par le réseau PoE
    Grâce à la technologie PoE, le RMC4 obtient son alimentation directement via le câblage LAN, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation locale ou d'un câblage d'alimentation dédié. Un injecteur PoE (PWE‑4803RU) se connecte simplement en ligne avec le câble LAN à un emplacement pratique. Les commutateurs Crestron PoE (CEN‑SW‑POE-5 ou CEN‑SWPOE‑16) peuvent également être utilisés pour fournir une solution réseau complète avec PoE intégré. Tous les injecteurs et commutateurs PoE sont vendus séparément.

    Boîtier convivial pour les intégrateurs
    Le RMC4 présente le facteur de forme Crestron IFE, une conception compacte de boîtier convivial pour les intégrateurs qui s'adapte presque partout et permet une variété d'options d'installation. Sa forme permet d'empiler plusieurs appareils compatibles RMC4 et autres IFE. À l'aide du support de montage inclus, il peut être fixé sur une surface plane ou encliqueté sur un rail DIN standard. Des kits de montage en rack et de montage sur poteau sont également disponibles (vendus séparément).

    Spécification
    • Key Features

      • Compact 4‑Series™ control system with 1 GB SDRAM and 8 GB flash memory
      • Embedded 4‑Series multicore CPU processor
      • iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support
      • XPanel computer and web based control
      • Modular programming architecture (optional)
      • Onboard IR/serial, COM, digital input, relay, Cresnet® network, and Ethernet control ports
      • USB OTG (On-the-Go) port
      • Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling
      • XiO Cloud® service provisioning and management
      • Enterprise‑class network security and authentication
      • SNMP V3 remote IT management support
      • Native BACnet network/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or cloud
      • IPv6 ready
      • Integrates with Apple® HomeKit® technology
      • PoE (Power over Ethernet) network power
      • Compact, stackable IFE micro form factor
      • Surface or DIN rail mountable
      • Available rack mount and pole mount options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-rmc4-4-series-control-system
    • Famille de produitsLighting Control Hardware & Software
    • Groupe de produitsHardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet