Publier vos produits
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    Traduit par Google,

    Le DMPS3-4K-50 de Crestron® fournit une solution de commutation et de contrôle de présentation ultra haute définition parfaite pour les salles de réunion, les salles de conférence et les salles de classe. Il intègre le système de contrôle, le commutateur multiformat, le scaler vidéo 4K et le DSP audio dans un seul appareil compact qui se monte facilement sous une table de conférence ou dans un rack d'équipement. La fonctionnalité Crestron Connect It™ intégrée offre une solution de collaboration complète facile et abordable à déployer dans n'importe quel espace de réunion de petite à moyenne taille. Sans nécessiter de programmation, le DMPS3-4K-50 est facilement configurable pour une variété d'applications de présentation multimédia.

    Les entrées HDMI®, VGA et audio analogiques à commutation automatique offrent la connectivité essentielle nécessaire pour gérer plusieurs ordinateurs et autres sources multimédias. La source d'entrée sélectionnée est acheminée vers une sortie HDMI et une sortie audio analogique stéréo. La mise à l'échelle 4K intégrée garantit la meilleure qualité d'image possible et la compatibilité avec la plus large gamme de sources et d'écrans.

    Ultra HD 4K
    Le DMPS3-4K-50 gère les signaux vidéo 4K et Ultra HD, ce qui est essentiel pour assurer la prise en charge de la dernière génération d'ordinateurs et de moniteurs avec des résolutions natives au-delà de 1080p et WUXGA.

    Crestron Connect It™
    Crestron Connect It est une solution de présentation économique et simple à utiliser qui fournit une connectivité BYOD sur table et un contrôle à une touche pour plusieurs participants autour d'une table de conférence. Ajoutez simplement jusqu'à quatre boîtiers de câble Crestron Connect It (série TT-100 [1]) au DMPS3-4K-50. Ses entrées à commutation automatique prennent en charge les connexions audio HDMI, VGA et analogiques individuelles sur chaque boîtier de câble. Quatre ports USB sur le DMPS3-4K-50 fournissent l'alimentation et les communications pour chaque boîtier de câble.
    Un système Crestron Connect It entièrement fonctionnel est activé dès la sortie de la boîte en connectant simplement les caddies de câbles et les câbles d'entrée. Des paramètres supplémentaires et des ajustements AV sont disponibles via un simple écran de configuration de navigateur Web. En plus des appareils Crestron Connect It, le DMPS3-4K-50 peut également accueillir une passerelle de présentation AirMedia® sans aucune programmation supplémentaire.[2]

    Aucune programmation requise !
    L'installation du DMPS3-4K-50 est simple, rapide et abordable. La technologie .AV Framework™ intégrée offre un système de présentation entièrement fonctionnel avec une configuration simplifiée et un choix d'options de contrôle et d'autres modules complémentaires. Pour plus de détails sur les fonctionnalités prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : www.crestron.com/avframework.[3]

    Commutateur automatique multiformat
    Le DMPS3-4K-50 offre une commutation automatique hautes performances entre quatre groupes d'entrées, chacune comprenant HDMI, VGA et audio stéréo asymétrique. Les entrées HDMI sont compatibles avec les sources DVI et DisplayPort double mode, et les entrées VGA peuvent gérer les sources vidéo RVB, composite, S-Vidéo et composante. L'audio numérique est pris en charge par les entrées HDMI, et chaque entrée audio analogique peut être utilisée en combinaison avec son entrée vidéo VGA ou HDMI correspondante. La détection automatique des entrées élimine le besoin de configurer les entrées - connectez simplement votre source et le DMPS3-4K-50 sélectionne la bonne combinaison audio et vidéo.[4,5,6]

    Scaler 4K
    Avec son scaler vidéo 4K hautes performances intégré, le DMPS3-4K-50 garantit une image optimale de chaque source vidéo. Il permet à tous les types de sources vidéo et informatiques d'être visionnés de manière fiable et de s'afficher sous leur meilleur jour sur n'importe quel écran jusqu'à 4K. Il accepte n'importe quelle résolution d'entrée, de la définition standard NTSC 480i à l'ultra haute définition DCI 4K, et l'adapte parfaitement pour correspondre à la résolution native de n'importe quel écran jusqu'à DCI 4K (4096 x 2160). Les sources entrelacées sont converties en balayage progressif à l'aide d'un désentrelacement adapté au mouvement. La conversion intelligente de la fréquence d'images permet la prise en charge des sources aux formats 24p et PAL. De plus, la conversion 3D en 2D permet de visualiser le contenu 3D sur des écrans uniquement 2D.[7]

    Sorties audio flexibles
    Le signal audio commuté est acheminé vers la sortie HDMI ainsi que vers une sortie audio analogique symétrique séparée, avec des réglages de niveau individuels fournis pour chaque sortie. Toutes les entrées et sorties prennent en charge l'audio stéréo, avec la possibilité de configurer la sortie analogique en mono. Les signaux audio Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® et PCM linéaire 7.1 peuvent également être acheminés via les entrées et sorties HDMI.[8]

    DSP audio professionnel
    La sortie audio analogique comprend un traitement de signal numérique professionnel, permettant au signal d'être ajusté pour des performances et une qualité sonore optimales. La sortie analogique est idéalement conçue pour être connectée à un amplificateur de puissance externe et utilisée pour piloter un ensemble de haut-parleurs montés au plafond ou au mur. En plus des commandes de volume, de graves, d'aigus et de sourdine, le DSP fournit une égalisation graphique à 10 bandes, une limitation entièrement réglable et jusqu'à 80 ms de retard. Tous les paramètres sont réglables à l'aide de l'interface utilisateur du navigateur Web du DMPS3-4K-50 pour une configuration facile. Le niveau de volume de sortie est également réglable à l'aide du bouton de volume du panneau avant.

    Gestion des formats EDID
    Le DMPS3-4K-50 offre une gestion complète des informations EDID (Extended Display Identification Data) qui transitent entre les dispositifs d'affichage et les sources d'entrée, garantissant que chaque source est affichée à sa résolution et son format optimaux. La plupart des applications ne nécessitent aucune modification des paramètres par défaut. Pour les applications nécessitant une configuration personnalisée, le DMPS3-4K-50 permet une évaluation facile des capacités de format et de résolution de chaque appareil, avec la possibilité de configurer les signaux de manière appropriée pour le comportement le plus souhaitable et prévisible.

    Principales caractéristiques

    • Sélecteur de présentation multiformat ultra haute définition, scaler, DSP audio et système de contrôle
    • Fonctionnalité du système de collaboration Crestron Connect It™ prête à l'emploi
    • Prend en charge jusqu'à quatre caddies de câbles Crestron Connect It de la série TT-100 [1]
    • Le .AV Framework™ intégré offre un système entièrement fonctionnel sans aucune programmation [3]
    • Le système de contrôle intégré de la série 3® permet un contrôle de pièce entièrement programmable
    • Comprend quatre entrées audio analogiques HDMI®, VGA et stéréo à commutation automatique [6]
    • Prend également en charge les sources vidéo DisplayPort, DVI et analogiques en mode double [4,5]
    • La détection automatique des entrées configure automatiquement chaque entrée
    • La technologie QuickSwitch HD™ gère les clés HDCP pour une commutation rapide et fiable
    • Effectue une gestion automatique du format du signal AV via EDID
    • Fournit une compensation de niveau d'entrée réglable sur chaque entrée audio
    • Fournit une seule sortie HDMI
    • Dispose d'un scaler 4K hautes performances intégré
    • Améliore les signaux d'entrée pour correspondre à la résolution native de n'importe quel écran, y compris les écrans 4K et Ultra HD !
    • Réduit les signaux d'ordinateur 4K, UHD et ultra haute résolution pour s'adapter à 1080p et à d'autres écrans de résolution inférieure
    • Gère n'importe quelle résolution d'entrée de la norme NTSC 480i ou PAL 576i, à UHD et 4K
    • Fournit une conversion intelligente de la fréquence d'images, une réduction du bruit adaptée au contenu et un désentrelacement adapté au mouvement
    • Fournit une conversion de signal 3D en 2D et transmet la vidéo 3D (sans mise à l'échelle) aux écrans 3D [7]
    • Fournit une sortie audio stéréo équilibrée avec égaliseur graphique, limitation et délai
    • Permet l'intégration et la désintégration audio analogique vers HDMI [6]
    • Gère Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® et audio PCM linéaire 7.1 non compressé [8]
    • Comprend des ports de contrôle IR, RS-232 et Cresnet® intégrés
    • Prend en charge les écrans tactiles, les claviers et les télécommandes sans fil Crestron®
    • Prend en charge XPanel avec ordinateur Smart Graphics® et contrôle basé sur le Web
    • Prend en charge les applications de contrôle iPhone®, iPad® et Android™
    • Prend en charge les télécommandes universelles via un récepteur IR compatible RC-5 intégré
    • Communique nativement avec Crestron Fusion®
    • Permet une intégration réseau conviviale via SNMP
    • Comprend des commandes sur le panneau avant pour la commutation et le réglage du volume
    • Comprend des bandes d'étiquettes personnalisables sur le panneau avant
    • Permet une configuration et un réglage AV complets via un navigateur Web
    • Dispose d'une alimentation universelle interne pour une compatibilité mondiale
    • Se monte sous la table ou dans un seul espace de rack 19"

    1. Article(s) vendu(s) séparément.
    2. La passerelle de présentation AirMedia, modèle AM-101 (vendu séparément), nécessite une entrée HDMI sur le DMPS3-4K-50.
    3. Certaines caractéristiques et fonctions décrites dans cette fiche technique peuvent ne pas être prises en charge avec .AV Framework. Pour une liste complète des fonctionnalités et des options prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : www.crestron.com/avframework.
    4. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
    5. Les entrées VGA peuvent accepter les signaux composants, composites et S-Vidéo à l'aide d'un adaptateur approprié (non inclus). Cependant, la détection de synchronisation d'entrée n'est pas fournie pour les types de signaux composites ou S-Vidéo.
    6. Lors de l'utilisation d'une entrée audio analogique en combinaison avec une entrée vidéo HDMI, la résolution vidéo de la source doit être de 1920x1200 ou moins. L'entrée audio analogique ne transmettra pas l'audio si la résolution vidéo de la source est supérieure à 1920x1200.
    7. Passe automatiquement la vidéo 3D si le périphérique d'affichage le prend en charge (revient au mode pass-through sans mise à l'échelle). Fournit une conversion automatique 3D à 2D (avec mise à l'échelle) si le périphérique d'affichage ne prend pas en charge la 3D.
    8. L'acheminement d'un signal audio multicanal via une entrée et une sortie numériques nécessite que l'entrée soit réglée sur le mode "contournement du mixeur". Lorsque cette entrée est sélectionnée, toutes les commandes audio de la sortie numérique sont désactivées. Le mode de contournement du mélangeur désactive également la commande de compensation d'entrée sur cette entrée.
    9. Licence requise. Le DMPS3-4K-50 prend en charge un maximum de 500 objets BACnet lorsqu'il est dédié à une utilisation BACnet uniquement. Les capacités réelles dépendent de la taille et de la complexité globales du programme.

    Spécification
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [9], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      HDMI - HDCP, EDID, CEC

      Video

      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4])
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog source) 
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source) 

      Audio – Source Inputs
      Typical of 8 source input channels (Audio Inputs 1 – 4, HDMI Inputs 1 – 4)
      Input Signal Types - Analog 2-channel [6], HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [4])
      Analog Formats - Stereo 2-channel
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Input Compensation - ±10.0 dB [8]

      Audio – Analog Line Output
      Output Signal Type/Format - Stereo 2-channel
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Mono
      Bass - ±12.0 dB
      Treble - ±12.0 dB
      Equalization - 10-band graphic
      GEQ Center Frequencies - 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz
      GEQ Gain - ±12.0 dB per band
      Delay - 0.0 to 80.0 ms
      Limiter Threshold - -80 to 0 dBz
      Limiter Ratio - 1:1 to 10:1
      Limiter Attack - 1 to 250 ms
      Limiter Release - 1 to 1000 ms
      Limiter Curve - Hard or soft knee

      Audio – Digital Output
      Output Signal Types - HDMI
      Formats - Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance [8]
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute [8]
      Connectors – Audio/Video Inputs
      VGA IN 1 – 4 - (4) HD15 female; Analog VGA/RGB/video inputs; Signal Types: VGA, RGB, component, S-Video, or composite [5]; Formats: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, Y/C, NTSC or PAL; Input Level: 0.5 to 1.5 Vp-p with built-in DC restoration; Input Impedance: 75 Ohms nominal; Sync Detection: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr; Sync Input Level: 3 to 5 Vp-p; Sync Input Impedance: 2.2k Ohms 
      AUDIO IN 1 – 4 - (4) 3.5 mm TRS mini phone jacks; Unbalanced stereo line-level analog audio inputs; Input Impedance: 32k Ohms unbalanced; Maximum Input Level: 2.8 Vrms unbalanced; Note: If an HDMI input is selected but no digital audio signal is detected, the corresponding analog audio input is activated (AUDIO 1 for HDMI 1, etc.). Please note, the analog audio inputs do not pass audio if the HDMI video input resolution is higher than 1920x1200.  
      HDMI IN 1 – 4 - (4) 19-pin Type A HDMI female; Digital video/audio inputs; Signal Types: HDMI, DVI, or Dual-Mode DisplayPort [4]  

      Connectors - Control & Power 

      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port  
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts  
      100-240V~1.4A 50/60Hz  - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 33 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 112 BTU/hr typical, 88 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101 (sold separately), requires one HDMI input on the DMPS3-4K-50.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. License required. The DMPS3-4K-50 supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DMPS3-4K-50
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsAll-In-One Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.74
    • Largeur (pouces)17.28
    • Profondeur (pouces)10.47
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment