Publier vos produits
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    Traduit par Google,

    Le HTT-B10EX fournit un contrôleur sans fil simple et pratique pour le contrôle de l'éclairage, la domotique et le divertissement à la maison ou au bureau. La technologie infiNET EX® bidirectionnelle offre une communication sans fil fiable, tandis qu'un ensemble épuré de 10 boutons-poussoirs rétroéclairés permet un contrôle tactile facile de toute fonction personnalisée. Le HTT-B10EX est un contrôleur entièrement programmable conçu pour fonctionner dans le cadre d'un système d'automatisation Crestron® complet.

    Boutons-poussoirs multifonctions
    Dix boutons-poussoirs simples offrent juste la bonne quantité de contrôle sans encombrement ni complication, parfait pour la plupart des applications. Pour les situations nécessitant un peu plus, chaque bouton peut être configuré pour activer jusqu'à trois fonctions distinctes simplement en appuyant, en appuyant deux fois ou en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé. La fonctionnalité "touche Maj", dans laquelle l'utilisateur appuie sur un bouton et le maintient enfoncé tout en appuyant simultanément sur un autre, permet de personnaliser davantage ce clavier polyvalent.
    Rétroéclairage à gradation automatique
    La gravure laser rétroéclairée de haute qualité fournit un texte de bouton personnalisable facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage. Un capteur de lumière intégré contrôle automatiquement l'intensité du rétroéclairage pour obtenir un texte net et lisible dans les pièces sombres et entièrement éclairées.
    Batterie ou alimentation secteur
    Le HTT-B10EX peut être alimenté par son bloc d'alimentation externe ou deux piles AA, fonctionnant comme un contrôleur fixe sur un bureau ou une table ou comme une télécommande sans fil portable. Sa fonction de veille automatique permet un fonctionnement sur batterie jusqu'à huit mois avec un seul jeu de piles alcalines. Il suffit de déplacer ou d'appuyer sur un bouton du HTT-B10EX pour le sortir instantanément du mode veille. La connexion du bloc d'alimentation annule complètement la fonction de veille ou de réveil pour un fonctionnement "toujours actif".
    infiNET EX®
    La technologie sans fil infiNET EX ultra-fiable fournit des communications RF bidirectionnelles stables dans toute une structure résidentielle ou commerciale. Un réseau infiNET EX complet peut consister en une seule passerelle sans fil avec un ou plusieurs claviers HTT-B10EX, ainsi que d'autres appareils sans fil tels que des gradateurs d'éclairage, des thermostats, des serrures de porte, des stores motorisés et des télécommandes. De nombreux appareils sur le réseau agissent comme des « extenseurs », relayant les commandes sans fil entre la passerelle centrale et tous les autres appareils sur le réseau pour s'assurer que chaque commande atteint sa destination sans interruption. Chaque appareil ajouté au réseau augmente efficacement la portée et la stabilité de l'ensemble du réseau. [1,2]
    Bien sûr, le HTT-B10EX peut communiquer directement avec la passerelle si aucun autre appareil infiNET EX n'est installé. La portée sans fil du HTT-B10EX est de 150 pieds (46 mètres) à l'intérieur, ce qui peut être étendu facilement à l'aide d'un ou plusieurs extenseurs infiNET EX. Jusqu'à 106 claviers HTT-B10EX peuvent être attribués à une seule passerelle.[1]
    Options de couleur et de gravure
    Le HTT-B10EX est disponible en noir ou en blanc, avec une jolie incrustation en aluminium brossé. Une gravure rétroéclairée personnalisée est disponible pour chaque colonne individuelle de cinq boutons.

    Principales caractéristiques
    • Contrôleur de bouton-poussoir sans fil personnalisable
    • 10 boutons rétroéclairés gravables
    • Configurable jusqu'à trois fonctions par bouton
    • communications sans fil infiNET EX®
    • Portée sans fil de 150 pieds (46 mètres) à l'intérieur[1,2]
    • Alimenté par piles ou bloc d'alimentation externe
    • Se réveille instantanément lorsqu'il est touché ou ramassé
    • Rétroéclairage et intensité LED à intensité variable
    • Disponible en noir ou blanc
    1. Nécessite une passerelle infiNET EX, modèle CEN-RFGW-EX, MC3 ou DIN-AP3MEX. Une seule passerelle prend en charge jusqu'à 106 périphériques réseau infiNET EX. De plus, jusqu'à 5 extensions infiNET EX (modèle CLW-EXPEX ou GLA-EXPEX) peuvent être ajoutées au réseau pour une portée étendue. Toutes les passerelles, extenseurs et autres appareils infiNET EX sont vendus séparément.
    2. Crestron infiNET EX est un réseau maillé sans fil, ce qui signifie que chaque appareil du réseau se comporte comme un extenseur, transmettant les signaux qu'il reçoit à tout autre appareil à portée. Cela étend efficacement la portée totale du réseau et la renforce en fournissant plusieurs chemins de signal redondants. Cependant, les appareils infiNET EX alimentés par batterie, y compris le HTT-B10EX, ne fonctionnent pas comme des extensions.
    Spécification
    • Buttons

      Keypad Buttons - (10) pushbuttons
      Button Events - Programmable for Normal, Tap, Double-Tap, and Press and Hold
      Engraving - Custom backlit engraved button caps available separately

      Backlight
      White LED backlight for button engraving; Software-adjustable intensity, auto-dimmable 

      LED Indicators
      Feedback - (10) White LEDs, one per button

      Light Sensor
      Photosensor for control of auto-dimming function

      Movement Sensor
      Vibration sensor wakes unit from sleep mode if operating on battery

      Low Battery Warning
      Beep sound indicates low battery condition

      Wireless Communications
      RF Transceiver - infiNET EX® 2-way RF, 2.4 GHz ISM Channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant
      Range (typical) - 150 ft (46 m) indoor, 250 ft (76 m) outdoor to nearest mesh network device(s);[2] Subject to site-specific conditions and individual device capabilities
      Gateway - Requires an infiNET EX gateway[1]

      Connectors
      Power - (1) 2.5 x 5.5 mm DC power connector; 12 Volt DC power input (power pack included)

      Power Requirements
      Battery - (2) AA alkaline batteries required, estimated 8 months usage under normal operation
      Power Pack - 6 Watts (0.5 Amps) @ 12 Volts DC output, 100-240 Volts AC, 50/60 Hz line input, model PW-1205RU (included)

      Environmental
      Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing) 
      Heat Dissipation - 3.4 BTU/Hour

      Enclosure
      Plastic, textured, brushed aluminum inlay

      Dimensions
      Height - 1.46 in (38 mm)
      Width - 3.60 in (92 mm)
      Depth - 4.69 in (120 mm)
      Weight - 5.0 oz(143 g) without batteries; ~6.8 oz (~192 g) with batteries

      1. Requires an infiNET EX gateway, model CEN-RFGW-EX, MC3, or DIN-AP3MEX. A single gateway supports up to 106 infiNET EX network devices. Additionally, up to 5 infiNET EX expanders (model CLW-EXPEX or GLA-EXPEX) may be added to the network for extended range. All gateways, expanders, and other infiNET EX devices are sold separately.
      2. Crestron infiNET EX is a wireless mesh network, meaning each device on the network behaves as an expander, passing the signals it receives on to any other devices within range. This effectively extends the total range of the network, and reinforces it by providing multiple redundant signal paths. However, battery powered infiNET EX devices, including the HTT-B10EX, do not function as expanders.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-HTT-B10EX-B-T
    • Famille de produitsControl Surfaces
    • Groupe de produitsKeypads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.46
    • Largeur (pouces)3.6
    • Profondeur (pouces)4.69
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.143
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000678
    • Nom ETIMRemote control
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
    • Code CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Numéro OmniClass23-27 13 13 11
    • Titre OmniClassBuilding Automated Control Panels