L'IV‑CAMHK‑12 est une solution intelligente de suivi des participants qui utilise deux caméras HD PTZ pour couper automatiquement la personne qui parle dans la salle. Idéal pour les petites et moyennes salles, déployez l'IV‑CAMHK‑12 lorsqu'une vue rapprochée des participants à la réunion est souhaitée.
Suivi des participants avec commutation de style production
L'IV‑CAMHK‑12 utilise la reconnaissance vocale et faciale pour passer automatiquement à une prise de vue du participant actif. Avec une commutation de type production, l'IV‑CAMHK‑12 permet aux participants distants de suivre une conversation dans la salle sans commutation excessive de caméra.
Combinez avec votre microphone et haut-parleur préférés
L'IV-CAMHK-12 fonctionne avec une variété de microphones et de haut-parleurs et offre une entrée audio avec annulation d'écho. Ajoutez simplement votre microphone préféré et acheminez l'audio vers la caméra pour annuler l'écho.
Vidéo de haute qualité
Un capteur Sony Exmor CMOS de haute qualité permet à la caméra de produire une vidéo de résolution jusqu'à 1080p60 via les ports 3G-SDI ou HDMI®. L'IV‑CAMHK‑12 fonctionne bien dans des conditions de faible éclairage et devant des écrans lumineux.
Compatibilité de conférence
Optimisez la vidéoconférence, l'enregistrement ou la diffusion en continu en utilisant la caméra IV‑CAMHK‑12 avec Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® ou Panopto®.
L'IV‑CAMHK‑12 est certifié pour le logiciel Zoom Rooms® avec le convertisseur Inogeni™ 4KXUSB3 pour le contrôle de la caméra.
Commutation silencieuse et rapide entre les préréglages
Jusqu'à 256 combinaisons prédéfinies de panoramique, d'inclinaison et de zoom peuvent être configurées. La caméra se déplacera vers le point prédéfini sélectionné. Un moteur silencieux et rapide (vitesse panoramique de 120°/s) règle rapidement les angles de la caméra.
Options de contrôle manuel
Utilisez VISCA sur IP pour contrôler la caméra avec un système de contrôle Crestron®. Le logiciel 1B Cam Manager est inclus pour une configuration facile à partir d'un ordinateur sur le réseau.