Publier vos produits
8010 Single Blade Sunshade
8010 Single Blade Sunshade

    8010 Single Blade Sunshade

    Traduit par Google,

    La résilience et la durabilité jouant un rôle important dans la conception des bâtiments, le système de pare-soleil à lame unique de la série 8010 offre une solution polyvalente et efficace pour réduire le gain de chaleur solaire. Les angles des lames peuvent être ajustés de 0 à -35 degrés par intervalles de 5 degrés à l'aide de supports spécialisés qui se fixent aux cadres de façade et de mur-rideau. Des joints d'épissure peuvent être spécifiés pour créer une lame réglable profilée et continue.

    Spécification
      • 12” blade depth
      • Reduces dependency on cooling systems
      • Blade angles can be adjusted in 5° increments
      • Vertical or horizontal mounting
      • Splice joints available for long spans
      • Storefront or curtain wall frame attachment
      • Tested for wind, snow, and dead loads
      • Qualifies for LEED credit
      • Airfoil and rectangular blade options

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sunblind, outrigger, louver

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Single-blade
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsSun Control Devices
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL