Publier vos produits
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System

    Glass Awning Support System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de support d'auvent en verre CRL donnera à n'importe quelle entrée un aspect simple et gracieux. Avec l'utilisation de verre feuilleté trempé, vous pouvez ajouter une gamme de couleurs de verre, de textures et d'effets spéciaux non disponibles avec le verre monolithique typique. Cela complète et améliore la conception de tout bâtiment. L'utilisation de connexions à œil et à fourche rend l'installation de notre système d'auvent rapide et facile. Les bielles sont conçues pour effectuer des ajustements sur le terrain dans des conditions de travail variables en un clin d'œil.


    Spécification
    • Complete Hardware System for 9/16" (14 mm) Tempered Laminated Glass Awnings

      • Provides Protection From the Weather Without Obstructing the View
      • Adjustable Slope for Most Weather Conditions
      • All High Grade 316 Alloy Stainless Steel Components for Panel Sizes Up to 48" (1219 mm) Wide and 72" (1829 mm) Long

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-usalum-glass-awning-support-system
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsSun Control Devices
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings