Publier vos produits
TURBOFLEX Glass Railing System

TURBOFLEX Glass Railing System

Traduit par Google,

Innovation révolutionnaire, conçue pour l'industrie

TURBOFLEX réunit les caractéristiques les plus recherchées des garde-corps en verre dans un système révolutionnaire. Sa technologie de fixation du verre de pointe permet un réglage en inclinaison et en hauteur pour un alignement parfait du verre et une vue dégagée en toutes circonstances. La base TURBOFLEX s'adapte aux épaisseurs de verre de 12,7 mm à 18,8 mm, offrant une solution de garde-corps épurée qui simplifie la planification et élimine la nécessité de spécifier plusieurs profils de base.

Avec TURBOFLEX , la performance structurelle est primordiale. Le système a passé avec succès les tests HVHZ de Miami-Dade, les tests d'impact et de pression cyclique les plus rigoureux du pays. Précision, polyvalence et stabilité à toute épreuve : voilà ce qui caractérise TURBOFLEX.

Spécification
  • ADJUSTABILITY: Glass securing system offers ±2 degrees of glass tilt adjustment for clean sightlines. ±1/8” height adjusters are also available to perfectly align glass. 

    VERSATILITY: Base shoe accommodates monolithic and laminated glass thicknesses from 1/2” to 27/32”, greatly simplifying specification. 

    STABILITY: Unmatched structural performance–passed Miami-Dade HVHZ testing. System also features stainless steel glass clamping components for enhanced resiliency. 

    SUSTAINABILITY: Unique hollow base shoe design uses 60% less material than standard base shoes while making it much lighter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.turboflex-glass-railing-system
  • Famille de produitsRailings
  • Groupe de produitsWindscreen
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis