Publier vos produits
Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors
Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors

    Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors

    Traduit par Google,

    Les portes et cadres équilibrés en aluminium standard de la série CRL Balancer™ sont disponibles pour les projets à budget limité. Ces portes et cadres offrent l'apparence d'une porte monumentale formée au prix d'une porte revêtue d'aluminium. Toutes nos portes en aluminium sont bloquées et soudées pour offrir une performance et une durabilité durables. CRL propose des portes à montants étroits, moyens et larges avec une hauteur de traverse inférieure minimale de 6 po (152 mm).



    Spécification
      • Max door size : 48" wide x 108" high
      • Affordable for Budget-Sensitive Jobs
      • 6063-T5 Alloy Available in Clear or Dark Bronze Anodized and Powder Coat, Newlar, and Kynar Finishes
      • Cladding Options Available in Polished, Brushed, and Non-Directional Stainless Steel or Bronze; and Oil Rubbed Bronze
      • Exposed or Concealed Vertical Tubes

      keywords: door, exterior door, aluminum door, glass door

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-usalum-balancer-series-full-framed
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsBalanced Door Entrances
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-13 33 23 19 15
    • Titre OmniClassBalanced Door All-Glass Storefronts
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors