Publier vos produits
Series 450 Center Glaze Storefront System

Series 450 Center Glaze Storefront System

Traduit par Google,
Remplissages de vitrage 1/4" ou 3/8" (6 ou 10 mm)
  • Série 400 - 1-3/4" x 4" (44,5 x 101,6 mm)
  • Série 450 - 1-3/4" x 4-1/2" (44,5 x 114,3 mm)
  • Déflecteurs d'eau moulés par injection
  • Intérieur ou extérieur vitré
  • Assemblage de cannelures à vis ou de blocs de cisaillement

CRL-US Aluminium propose des systèmes vitrés centraux polyvalents et économiques avec des lignes épurées et des performances exceptionnelles. Toutes les séries peuvent être vitrées intérieures ou extérieures. Un joint EPDM à chargement par le haut est utilisé pour positionner et sceller le verre dans la poche en aluminium. Les systèmes à vitrage central sont compatibles avec la plupart des portes d'entrée en aluminium américaines.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-450
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes