Publier vos produits
Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Traduit par Google,
Vitrage 1/4" ou 1" (6 ou 25 mm), dimension de face 4-1/2" (114,3 mm)
  • Système de devanture de magasin fonctionnel avec portes fonctionnelles
  • Permet une ouverture maximale sans obstruction
  • Idéal pour : centres commerciaux, centres de congrès, musées, aéroports, arènes sportives, gymnases, concessionnaires automobiles, camions et bateaux.

Le système de devanture de magasin à porte éléphant de la série E1200 est un système d'entrée coulissant/pivotant conçu et conçu dans un souci de polyvalence et d'économie. Les sections fonctionnelles de la devanture se glissent facilement derrière les sections fixes, créant des ouvertures pour le passage d'objets volumineux tels que des voitures, des camions, des bateaux, des œuvres d'art, des meubles ou une circulation piétonnière de masse. Ce système est parfaitement adapté aux applications monumentales nécessitant une vitrine coulissante avec des portes pivotantes fonctionnelles. Sa construction globale robuste associée à des montants et des verrouillages muraux lourds, des rouleaux tandem robustes et un rail de sol dissimulé, offre un fonctionnement en douceur et une durabilité. Disponible en anodisé clair ou bronze et une large gamme de finitions enduites de poudre ou Kynar. Les portes sont disponibles dans des configurations à pivot décalé ou suspendues au centre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-e1200
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsSliding Storefronts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau