Publier vos produits
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    Traduit par Google,

    Pour une résistance qui fait vibrer, une simplicité qui brille et un style qui enflamme, choisissez la pierre de porcelaine Basalt ® d'inspiration volcanique. Les carreaux à la fois robustes et sophistiqués présentent un grain fin authentique, des nuances terreuses et une touche d'éclat cristallin. Le résultat est une base dynamique qui est particulièrement puissante dans les environnements commerciaux.

    Contactez Crossville

    Spécification
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Spécifications techniques
    • Réference unique.basalt-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring