Publier vos produits
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
    Crossville

    Civilization

    Traduit par Google,

    Des profondeurs de l'océan, l'activité volcanique a remonté à la surface, créant des îles de pierre basaltique où certains des premiers peuples du monde ont formé de grandes villes et gouvernements. Ces premiers empires donnent naissance à Civilization, une gamme de carreaux de porcelaine inspirés du basalte de Crossville. La pierre lisse et à grain fin varie naturellement en couleur du clair au foncé, et Civilization suit le mouvement avec six incarnations naturelles de basalte présentant des visuels cristallins uniques et un mouvement subtil que l'on retrouve dans ces formations rocheuses uniques.

    Comme toujours, la porcelaine de Crossville est fabriquée aux États-Unis selon les normes les plus élevées. Aussi grandiose que les premières républiques, Civilization propose une impressionnante mosaïque 24x48 dans des finitions non polies et semi-polies, ainsi que des 24x24 et 12x24. Civilization est proposée dans une mosaïque polygonale unique, une mosaïque 2x2 et une base arrondie et en crique standard.

    Inspirez-vous du passé pour vos nouveaux projets dans Civilization, fabriqués aux États-Unis par Crossville.

    • Tuiles de terrain rectifiées

    • Visuels cristallins uniques

    • Mosaïques de sol et de mur disponibles

    • Joint de coulis recommandé : 3 mm

    • Entièrement fabriqué aux États-Unis

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.civilization-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring