Publier vos produits
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
    Crossville

    Color Blox 2.0

    Traduit par Google,

    Célébrez la puissance durable et les possibilités infinies de la couleur avec Color Blox 2.0. Cette nouvelle version améliorée de la gamme Color Blox originale ravive la collection avec des tons neutres plus chauds et tendance, ainsi que des bleus et des verts frais et un blanc plus pur. Cette gamme inspirée du béton apporte une sensibilité moderne et épurée au carrelage.

    Color Blox 2.0 ne se résume pas à de belles couleurs, c'est aussi une question de fonctionnalité. Cette gamme vous propose une variété de tailles - 6x6, 12x12, 12x24 et un impressionnant *24x24 - toutes les garnitures, des bases en alcôve et des nez de taureau aux coins et mosaïques. Fabriqué aux États-Unis, Color Blox 2.0 est certifié Green Square et Petal par l'International Living Future Institute, ce qui en fait une belle sélection responsable.

    Veuillez noter : les tuiles de terrain 4 x 12 ne sont disponibles que sur commande spéciale.

    *Les tuiles de terrain 24 x 24 sont disponibles dans les couleurs suivantes : Boot Black, Cotton Sheets, I See the Moon, Mud Pie, Sandbox, Slinky, Tree House, Wet Clay.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-blox-porcelain-stone-2-point-0-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring