Publier vos produits
Marblique
Marblique
Marblique
Marblique
Marblique
Marblique
    Crossville

    Marblique

    Traduit par Google,

    Découvrez la beauté exotique de Marblique™. Exotique. Unique. C'est l'attrait infini des quatre surfaces en pierre qui composent Marblique. La technologie révolutionnaire Visual Touch™ de Marblique, fabriquée en partenariat avec la société italienne Ceramica del Conca, donne vie au design avec un réalisme riche et texturé. Le résultat ? Des marbres naturels de première qualité, très sophistiqués, d'une précision inégalée, tant en termes d'apparence que de sensation tactile. Chaque marquage et veine de carrière est méticuleusement reproduit à la perfection, se synchronisant parfaitement avec les textures nuancées de la gravure à l'acide, du brossage et du bouchardage sur la porcelaine. Cette union d'authenticité et de durabilité élève les matériaux de surface à de nouvelles dimensions de luxe

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marblique-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring