Publier vos produits
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
Native Metal
    Crossville

    Native Metal

    Traduit par Google,

    Inhérents à la terre et suspendus dans la galaxie, des métaux aussi riches que l'or sont enracinés dans notre planète depuis la nuit des temps. Native Metal capture le luxe éternel des minéraux et des minerais patinés dans une gamme de carreaux de porcelaine et de résine unique et rafraîchissante.

    Avec six carreaux de porcelaine uniques finis avec de multiples techniques de glaçure, les talentueux artisans de Crossville fusionnent les matériaux dans un produit conçu pour les générations. Les accents muraux en résine formulés avec de vrais métaux offrent deux pièces décoratives rectilignes : des vagues et des points. Créez encore plus d'impact avec des mosaïques où la porcelaine et la résine se combinent harmonieusement pour former un matériau de surface extraordinaire. Fabriqué avec soin et responsabilité aux États-Unis, Native Metal offre une approche luxueusement créative dont vous pouvez être fier. Pour un nettoyage facile, demandez Cross-Sheen®.

    Fabriqué aux États-Unis et certifié Green Squared®.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.native-metal-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring