Publier vos produits
Ossdio
Ossdio
Ossdio
Ossdio
    Crossville

    Ossdio

    Traduit par Google,

    La ligne Ossido est le fruit d'un pari contre le temps. Chaque panneau évoque l'aspect des matériaux laissés aux intempéries et à l'oxydation, capturant le moment parfait de la transformation de la nature en porcelaine. Du cuivre vert-de-gris à l'acier patiné, chaque panneau de 1 m x 3 m regorge de personnalité et de texture visuelle qui ne se corroderont ni ne se transféreront jamais comme les matériaux qui l'ont inspiré. Cette véritable fusion entre l'art et le meilleur de la technologie céramique offre une nouvelle palette riche de styles éternels pour les designers et les architectes.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ossido-porcelain-panel
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring