Publier vos produits
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
    Crossville

    Oxide

    Traduit par Google,

    La collection Oxide évoque le métal qui a réagi à la lumière du soleil et a été exposé aux intempéries au fil du temps. Cette collection a été conçue pour embellir les décors avec du caractère, ce qui est devenu étonnamment la solution pour un look total. Veuillez noter que les panneaux de cette collection d'une épaisseur de 5,6 mm sont des commandes spéciales et peuvent nécessiter un délai de 16 à 20 semaines.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oxide-porcelain-panel
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring