Publier vos produits
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
Stone Fiction
    Crossville

    Stone Fiction

    Traduit par Google,

    Le charme du travertin de l’intérieur à l’extérieur.

    Ce n'est pas un mensonge : le travertin à coupe transversale est une manifestation intemporelle et terrestre du style. Les exigences d'entretien et les irrégularités de la surface rendent l'utilisation du travertin difficile, disons. La collection de carreaux en porcelaine Stone Fiction est l'alternative élégante et sans effort.

    Cette ligne inspirée s'inspire de l'aspect du travertin toujours attrayant tout en offrant la confiance dans les performances de la porcelaine pour une vie de grâce, de facilité et de style.

    Les graphismes de surface doux et tourbillonnants de Stone Fiction et sa palette de couleurs neutres douces et infiniment assorties imitent ce que Mère Nature a créé dans les gisements minéraux distincts du travertin. Chaque carreau réinterprète de manière convaincante les creux naturellement spectaculaires de la pierre dans une profondeur subtile et facile à nettoyer. Le confort qui en résulte centre vos espaces dans l'illusion d'un matériau ancestral.

    Stone Fiction prend son attrait de l'intérieur vers l'extérieur avec une finition non polie et une option extérieure adaptée aux allées et aux abords de piscine. 12x24, 24x24 et une mosaïque 2x2, toutes fabriquées aux États-Unis, offrent une collection simple mais percutante conçue pour honorer votre vision créative.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stone-fiction-porcelain-stone-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsPorcelain Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring