Publier vos produits
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Traduit par Google,

    Le système hydraulique à levage vertical offre une combinaison unique d'optimisation de l'espace et d'esthétique remarquable. Conçu pour s'ouvrir verticalement à l'intérieur de son cadre de montage intégré, ce système ne déborde ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur, évitant ainsi tout conflit avec les stores ou le mobilier extérieurs, ainsi qu'avec les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage ou de protection incendie intérieurs.

    Disponible en dimensions personnalisées, allant des applications sur comptoir aux atriums à deux étages, le système de levage vertical offre un rendu visuel impressionnant, soutenu par un fonctionnement bien conçu.

    Spécification
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Total security without the use of locking mechanisms. The hydraulic cylinders draw the system panels closed with 1,000+ lbs. of force, creating a tight seal around the perimeter
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • Remotely mounted power unit
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • The use of hydraulics eliminates the need for limit switches
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydraulic-vertical-lift-door-system
    • Famille de produitsHydraulic
    • Groupe de produitsVerticl Lift System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors