Publier vos produits
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System

    Bi-Fold Electric Window System

    Traduit par Google,

    Le système électrique à double vantaux utilise des actionneurs électriques au lieu de vérins hydrauliques, offrant ainsi une solution plus abordable pour les petites ouvertures, tout en garantissant une sécurité optimale sans mécanisme de verrouillage. Ce système est disponible en dimensions sur mesure, conçu pour répondre à vos besoins spécifiques et convient parfaitement à toutes les applications, de la restauration commerciale aux passages résidentiels privés.

    Spécification
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The electric actuators draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • The use of electric actuators eliminates the need for limit switches
      • Max. ranges from 10′ x 6′-6″ high to 13′ x 5′ high
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sst-ii-electrically-actuated-bi-fold-door-system
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsBI-Fold System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors