Publier vos produits
Diesel Generator, China, QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires de secours, d'alimentation principale et de service continu.

Centre de données continu (DCC) - Applicable pour fournir de l'énergie en continu à une charge électrique constante ou variable pendant un nombre illimité d'heures dans une application de centre de données.

Conforme à la disponibilité - Répond aux exigences d'un site de centre de données de niveau III et IV en étant conçu pour fonctionner pendant un nombre illimité d'heures de fonctionnement lorsqu'il est chargé à la demande « N » du groupe électrogène du moteur.

Moteur Cummins Heavy-Duty - Le moteur industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.

Générateur à aimant permanent (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et de résolution des défauts de court-circuit.

Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de court-circuit d'élimination des défauts et une isolation de classe H.

Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et permet une intégration totale du système de groupe électrogène
y compris le démarrage/arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état,
Protection AmpSentry™, mesure de sortie, arrêt automatique en cas de détection de défaut et conformité NFPA 110 niveau 1.

Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

NFPA - Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.

Garantie et service - Bénéficiez d'une garantie complète et d'un réseau de distributeurs mondial.

Compatible ISO8528-5 G3 - Consultez l'usine pour connaître la classification des performances transitoires spécifiques au site et à la configuration.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C2000D5501875 / 15002063 / 16502000Diesel
    C2250D5502000 / 16002250 / 18002250Diesel
    C2500D5A502250 / 18002250 / 18002500Diesel
    C2600D5E502375 / 19002625 / 21002600Diesel
    C2750D5BE502500 / 20002750 / 22002750Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-china-qsk60-2000-2750-kva-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets