Publier vos produits
Diesel Generator, China, QSX15, 550 kVA, 50hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSX15, 550 kVA, 50hz

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® Power Generation est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour l'alimentation stationnaire de secours et principale.

Moteur robuste Cummins® - Le diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.

Générateur à aimant permanent (PMG) en option - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d'élimination des courts-circuits.

Alternateur - Enroulements à pas 2/3 à faible réactance ; faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité d'élimination des courts-circuits et isolation de classe H.

Système de refroidissement - Un système de radiateur intégré standard, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Système de contrôle – Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et fournit une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/arrêt automatique à distance, une régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état, la protection AmpSentry et la mesure de sortie.

Boîtiers - Boîtiers de protection contre les intempéries et insonorisés en option.

Garantie et service – Bénéficie d'une garantie complète et d'un réseau de distributeurs mondial.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C550D5E50500/400550/440550Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-china-qsx15-550-kva-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets