Publier vos produits
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT

Les groupes électrogènes commerciaux Cummins sont des systèmes de production d'énergie entièrement intégrés pour l'alimentation de secours stationnaire et les applications de centres de données.

La gamme Centum™ répond à la demande d'énergie efficace et durable grâce à ses performances, sa flexibilité et son engagement – ​​pour la prochaine génération d'énergie.

Moteur Cummins haute performance : Ce moteur diesel industriel robuste à quatre temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux variations de charge.

Alternateur : Plusieurs tailles d’alternateurs offrent une capacité de démarrage moteur sélectionnable avec des enroulements à faible réactance au pas de 2/3 et une forme d’onde basse.
distorsion avec des charges non linéaires, capacité d'élimination des défauts en cas de court-circuit et isolation de classe H.

ISO 8528-5 : Consulter le fabricant pour obtenir des informations sur les performances transitoires spécifiques au site et à la configuration. Conforme aux essais ISO 8528
répond aux exigences et accepte une charge de bloc de 100 % en une seule étape.

Compatible avec les carburants HVO : Approuvé pour une utilisation avec les carburants paraffiniques (EN15940), y compris l’huile végétale hydrotraitée (HVO).
présente de très faibles émissions de carbone sur l'ensemble de son cycle de vie.

Alimentation continue pour centres de données : Convient pour alimenter en continu une charge électrique constante ou variable pendant une durée illimitée dans une application de centre de données.

Conformité aux normes de disponibilité : Répond aux exigences des sites de centres de données de niveau III et IV grâce à sa capacité à fonctionner en continu.
lorsque la charge atteint la demande « N » pour le groupe électrogène.

Générateur à aimant permanent (PMG) : Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d’élimination des défauts en cas de court-circuit.

Système de contrôle : La commande numérique PowerCommand® est fournie de série et assure une intégration complète du groupe électrogène, notamment :
Démarrage/arrêt automatique à distance, régulation précise de la fréquence et de la tension, affichage des alarmes et des messages d'état, AmpSentry™
Relais de protection, mesure de la sortie, arrêt automatique en cas de détection de défaut et conformité à la norme NFPA 110 niveau 1.

Transmission Centum™ : Cummins est fier de présenter sa toute dernière innovation brevetée : la transmission Centum, conçue pour offrir une efficacité, une compacité et une fiabilité exceptionnelles pour les applications modernes de groupes électrogènes de secours et de centres de données. Ce système de nouvelle génération représente une avancée majeure par rapport aux conceptions traditionnelles, offrant une installation simplifiée, des besoins de maintenance réduits et une durabilité éprouvée dans des conditions réelles exigeantes.

Système de refroidissement : Systèmes de radiateurs intégrés, montés sur châssis, conçus et testés pour les températures ambiantes élevées et les températures ambiantes améliorées.
Les températures ambiantes nominales simplifient les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Conformité : Capable de répondre aux exigences de la norme NFPA 110 Type 10 pour les systèmes d'alimentation de secours ou de secours de niveau 1 (EPSS) lorsque
installé et exploité conformément aux directives de Cummins et de la NFPA.

Garantie et service après-vente : Bénéficiez d’une garantie standard de trois ans et d’un réseau de distributeurs mondial.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3500D5EB503175 / 25403500 / 28003500Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-qsk78-centum-series-3300-3500-kva-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie