Publier vos produits
Cupaclad 101 LOGIC

Cupaclad 101 LOGIC

Le système CUPACLAD® 101 LOGIC se compose d’ardoises épaisses 40×20, disposées horizontalement à l’aide d’une fixation invisible. Les systèmes de la série CUPACLAD® 101 partagent un même système de fixation, de vis autoperceuses spécialement étudiées par nos ingénieurs pour assurer une parfaite pose de l’ardoise en façade, mais elle reste complètement cachée pour ne pas avoir d’impact négatif sur la façade. Les vis sont fabriquées en acier inox et se caracterisent par sa tête plate et de grand diamètre, ce qui assure et facilite la fixation correcte de l’ardoise. D’ardoises/m2: 16,7 Poids/m2 (ardoise): ≤30 kg/m2 Mesures Dimensions de l’ardoise: 40x20cm Épaisseur nominale: 7,65mm Fixations: Invisibles Crochet Exclusive
Spécification
  • Le système CUPACLAD® 101 LOGIC se compose d’ardoises épaisses 40×20, disposées horizontalement à l’aide d’une fixation invisible. Les systèmes de la série CUPACLAD® 101 partagent un même système de fixation, de vis autoperceuses spécialement étudiées par nos ingénieurs pour assurer une parfaite pose de l’ardoise en façade, mais elle reste complètement cachée pour ne pas avoir d’impact négatif sur la façade. Les vis sont fabriquées en acier inox et se caracterisent par sa tête plate et de grand diamètre, ce qui assure et facilite la fixation correcte de l’ardoise. D’ardoises/m2: 16,7 Poids/m2 (ardoise): ≤30 kg/m2 Mesures Dimensions de l’ardoise: 40x20cm Épaisseur nominale: 7,65mm Fixations: Invisibles Crochet Exclusive
Spécifications techniques
  • Réference unique.cupaclad_logic
  • Famille de produitsRainscreen cladding
  • Groupe de produits101
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalArdoise
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCSiding
  • Code UNSPSC30151802
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls