Publier vos produits
Monument Gate Stone Veneer
Monument Gate Stone Veneer

    Monument Gate Stone Veneer

    Traduit par Google,

    Avec son allure imposante et affirmée, le portail Monument Gate impose le respect grâce à ses pierres de 20 cm de hauteur, mais de longueurs différentes. Ce style crée un point focal distinctif et direct, évoquant les monuments d'entrée de ville que l'on trouve partout au pays. Monument Gate dégage une autorité et une intensité qui séduisent aussi bien les particuliers que les entreprises de construction. La douce teinte crème de Winter Valley renforce l'impact visuel de ce style dans n'importe quel environnement. *Les couleurs affichées sur les images peuvent légèrement différer du produit réel.

    Spécification
    • Stone Dimensions: Small Approx. 8" x 12", Medium Approx. 8" x 16",  Large Approx. 8" x 20"

      Coverage: 20.25 sf per Box

      Color Options:

      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.monument-gate-stone-veneer
    • Famille de produitsMortarless Series
    • Groupe de produitsMonument Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels