Publier vos produits
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 sur 5 étoiles4.7(21 Avis)
    Traduit par Google,
    Ouverture battante extérieure Système de fenêtre battante de 52 mm de profondeur de battant Il présente la possibilité d'incorporer une crémone multipoint Capacité de vitrage jusqu'à 24 mm Système de renforcement périmétrique dans le vantail et le cadre
    Spécification
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Mexique