Publier vos produits
Essential Casement Window
Marvin

Essential Casement Window

4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
Traduit par Google,

La fenêtre Essential Casement est une option à charnières latérales qui offre une grande taille pour une lumière du jour abondante, des lignes de vue nettes et des options de conception simples qui facilitent la commande. Conçue pour un fonctionnement en douceur et une fiabilité nécessitant peu d'entretien, la fenêtre Essential Casement est dotée d'une construction en fibre de verre pratiquement indestructible à l'intérieur et à l'extérieur avec un système de verrouillage multipoint dissimulé qui est sûr et facile à engager.

Caractéristiques de la fenêtre à battant Essential : disponible dans des tailles aussi grandes que 3 pieds de large et 6 pieds de haut ; Matériau durable et nécessitant peu d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur ; L'option de remplacement d'insertion est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin-cawau
  • Famille de produitsEssential
  • Groupe de produitsWindows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie