Publier vos produits
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    Traduit par Google,

    Disponible sur certains marchés américains (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) et au Canada

    La fenêtre à battant Marvin Vivid ™ , dotée d'extérieurs en fibre de verre Ultrex® et d'intérieurs en composite de fibre de verre renforcée, est une fenêtre à charnières latérales et à manivelle conçue pour un fonctionnement en douceur, des lignes de vue dégagées et des dimensions maximales impressionnantes.

    Matériau : Extérieur en fibre de verre Ultrex® / Intérieur en composite renforcé de fibre de verre

    Pourquoi vous allez l'adorer :

    Tailles étendues -

    Mettez en valeur les vues avec des largeurs maximales de 3 pieds 6 pouces et des hauteurs maximales de 8 pieds.

    Durabilité supérieure -

    Ayez confiance en la résistance de la fibre de verre Ultrex® , qui est 7 fois plus résistante à la flexion que le vinyle et 4 fois plus résistante à la flexion que les composites bois/vinyle.

    Design épuré -

    Chaque détail est lisse et net, grâce aux finitions à base d'acrylique et aux composants techniques qui éliminent les chevauchements et les soudures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivid-casement
    • Famille de produitsVivid
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires